- Novità prodotti
- IO-Link
- Modulo di uscita IO-Link per una commutazione sicura senza retroazione
Modulo di uscita IO-Link per una commutazione sicura senza retroazione
Eseguire in sicurezza funzioni di commutazione decentralizzate
Con i nuovi moduli IO-Link Digital-Out, ifm offre una soluzione affidabile per funzioni di commutazione decentralizzate in applicazioni orientate alla sicurezza. I moduli sono stati sviluppati appositamente per applicazioni in cui è necessario commutare correnti elevate garantendo al contempo separazione elettrica senza retroazione.
Due circuiti elettrici indipendenti per ogni modulo
Ogni modulo dispone di 16 uscite digitali, divise in due gruppi e separate galvanicamente. Ciò consente di controllare gli attuatori in modo mirato in due circuiti elettrici indipendenti. È possibile commutare fino a 4 A per ciascuna porta, mentre la corrente totale per ciascun modulo può raggiungere 16 A.
(Dis)attivazione sicura
La caratteristica distintiva dei nuovi moduli è l’assenza di retroazioni fino al Performance Level d (Categoria 3). Grazie alla speciale struttura, è possibile escludere l'errore teorico per cui un’uscita viene alimentata nonostante l’alimentazione sia stata disattivata.
Ampia gamma di applicazioni
I moduli vengono utilizzati ovunque sia necessario commutare correnti elevate e implementare funzioni di sicurezza, ad esempio nell'automazione industriale, nell'industria automobilistica, farmaceutica, chimica e alimentare.
Per l'impiego in ambienti igienici e umidi è disponibile una variante con grado di protezione IP69.
I moduli IO-Link rappresentano una soluzione conveniente per soddisfare i requisiti della direttiva macchine senza compromessi in termini di disponibilità e affidabilità.