• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Novità prodotti
  2. IO-Link
  3. Modulo IO-Link analogico, configurabile in modo flessibile

Modulo IO-Link analogico, configurabile in modo flessibile

cogeneration station

Scenari di impiego analoghi

Il modulo IO-Link analogico combina la collaudata tecnologia analogica con la moderna comunicazione IO-Link, creando un ponte tra impianti esistenti e automazione digitale. Le applicazioni tipiche includono la gestione dell'acqua e delle acque reflue, dove è possibile rilevare i livelli e regolare automaticamente le valvole, tutto tramite un'unica porta. Il modulo consente un controllo affidabile di flusso, pressione e temperatura anche nel raffreddamento dei server. In questo modo sensori e attuatori analogici già installati possono essere integrati nella struttura IO-Link in modo semplice ed efficiente.

Funzionamento

Quattro porte liberamente configurabili, ciascuna con ingresso e uscita analogici, consentono la massima flessibilità. Mediante un ripartitore a Y è possibile utilizzare sensore e attuatore contemporaneamente sulla stessa porta, mentre i segnali analogici vengono comodamente integrati nel sistema di controllo tramite IO-Link. Per le applicazioni igieniche è disponibile anche una versione Food, particolarmente robusta, con grado di protezione IP69. È dotata di connettori femmina in acciaio inox e di un involucro realizzato con materiali idonei al contatto con alimenti, pronta per l’uso quotidiano in ambienti industriali.

Acquista prodotto