- Novità prodotti
- Sensori
- Il sensore del punto di rugiada in pressione garantisce la qualità dell'aria compressa e riduce i costi energetici
Il sensore del punto di rugiada in pressione garantisce la qualità dell'aria compressa e riduce i costi energetici
Aria compressa pulita e asciutta
Il monitoraggio del punto di rugiada in pressione è un processo fondamentale nelle linee e nei serbatoi di aria compressa perché garantisce sia la qualità dell’aria sia la sicurezza operativa. Il punto di rugiada in pressione indica la temperatura alla quale il vapore acqueo contenuto nell’aria compressa diventa condensa, a pressione costante.
Una percentuale di umidità troppo elevata causa corrosione e, di conseguenza, perdite, riduce la vita utile degli impianti e compromette il funzionamento dei dispositivi pneumatici. In settori particolarmente sensibili, come l’industria alimentare e farmaceutica o nelle applicazioni con controller pneumatici di precisione, avere aria compressa secca è indispensabile per processi affidabili e per rispettare le normative.
Trattamento ottimizzato dell'aria compressa
Il nuovo sensore del punto di rugiada in pressione di ifm fornisce un contributo decisivo al trattamento efficiente dell'aria compressa. Misura il punto di rugiada in pressione con elevata precisione: più basso è il valore, più secca è l'aria compressa.
Il monitoraggio continuo della qualità dell’aria consente di regolare i sistemi di essiccazione in base alla reale necessità. In questo modo si evita una "essiccazione eccessiva", si risparmia energia e si riducono i costi.
Il sensore non fornisce direttamente l'aria necessaria, ma svolge una funzione di monitoraggio: assicura il corretto funzionamento dei componenti, come essiccatori e altre parti del sistema, e rileva immediatamente eventuali anomalie, consentendo all'operatore di reagire tempestivamente. Viene quindi utilizzato principalmente per il monitoraggio della qualità, ma contribuisce indirettamente anche a prevenire i tempi di fermo.