• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Novità prodotti
  2. Sensori
  3. Sensore di pressione G1/2 con membrana affiorante e display

Sensore di pressione G1/2 con membrana affiorante e display

Water pumps

Cella di misura robusta, visualizzazione del processo in loco

Il sensore di pressione G1/2 PF è la soluzione ideale quando occorre monitorare direttamente sull’impianto processi in cui fluidi altamente viscosi o abrasivi vengono trasportati attraverso tubazioni a pressione elevata e con grande precisione.

La cella di misura in ceramica è estremamente robusta e resiste anche ai picchi di pressione. Il display orientabile consente un’immediata visualizzazione del processo; inoltre, il PF15 può essere parametrizzato direttamente in loco tramite tre pulsanti.

Tenuta sicura con membrana affiorante

Il design con membrana affiorante non presenta interstizi in cui i fluidi possono accumularsi; le ostruzioni della tubazione vengono evitate in modo efficace. Il collaudato sistema di tenuta di ifm garantisce che fluidi come acqua o vernici non penetrino nell'area filettata del raccordo di misura, nemmno a pressioni elevate. In questo modo si evitano depositi, miscelazioni indesiderate o contaminazioni con fluidi nel processo successivo.

Sensore di pressione PL come alternativa senza display

I sensori di pressione PL13 / PL15 rappresentano un'alternativa valida anche per applicazioni con fluidi altrettanto difficili, in cui non è richiesto un display né la parametrizzazione direttamente sul sensore.