• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Novità prodotti
  2. Sensori
  3. Risultati affidabili nonostante lo spazio limitato

Risultati affidabili nonostante lo spazio limitato

food processing

Compatto senza compromessi sulle prestazioni

Il trasmettitore di temperatura compatto è stato sviluppato appositamente per applicazioni con spazi di installazione molto limitati e tubi di piccolo diametro. L'alloggiamento in acciaio inox è notevolmente più piccolo di quello dei trasmettitori convenzionali e si adatta facilmente anche all’installazione in spazi molto ristretti.

La sonda compatta evita restrizioni del tubo riducendo così la resistenza al flusso, un vantaggio decisivo per i tubi di piccolo diametro. Speciali adattatori assicurano una profondità di installazione ottimale nei tubi e consentono un posizionamento preciso dell'elemento di misura senza ulteriori interventi meccanici.

Il sensore è dotatao anche di moderne funzioni software e di un’indicazione ben visibile dello stato tramite anello LED. Con un’elevata precisione di misura, grado di protezione IP69 e IO-Link, il sensore è una soluzione performante per le applicazioni più esigenti, dagli impianti industriali compatti nell'industria alimentare ai circuiti di raffreddamento nei data center.