- Novità prodotti
- Sensori
- I sensori di conducibilità misurano a partire da 0,04 μS/cm
I sensori di conducibilità misurano a partire da 0,04 μS/cm
Soluzione sicura per una costante qualità del processo
I sensori di conducibilità LDL101 e LDL3x1 sono la scelta ideale quando vengono richiesti i massimi livelli di purezza dell'acqua e quindi elevati standard di qualità del prodotto e sicurezza del processo.
I sensori misurano la conducibilità a partire da 0,04 µS/cm, mentre il sensore LDL3x1 fornisce anche il valore di resistività specifica in MΩ. Ciò li rende perfetti per applicazioni con acqua purificata in tutte le fasi di trattamento. Le aree di applicazione tipiche sono l'industria alimentare e delle bevande, la produzione di semiconduttori, l'industria farmaceutica e la generazione di energia.
Garanzia di qualità e Condition Monitoring
L’elevata risoluzione e la trasmissione digitale del segnale senza perdite tramite IO-Link garantiscono un’analisi costante e precisa della qualità dell’acqua, assicurando processi stabili e affidabili. Nel processo dell'acqua ultrapura, un aumento della conducibilità o una diminuzione della resistività specifica possono indicare, ad esempio, la necessità di una manutenzione dei filtri.
Nel monitoraggio dei circuiti di raffreddamento, i sensori rilevano in tempo un aumento della mineralizzazione dell'acqua, consentendo l’adozione tempestiva di contromisure prima che si verifichino danni al sistema di tubazioni.