- Novità prodotti
- Sensori
- Manometro elettronico con visualizzazione LED
Manometro elettronico con visualizzazione LED
Sensore di pressione collaudato combinato con innovativo display a LED del manometro
I sensori di pressione di ifm si sono affermati nel corso degli anni come una soluzione affidabile in numerose applicazioni industriali. Ora il manometro elettronico PG è stato rinnovato e si distingue per funzionalità nuove e migliorate.
Il display a LED multicolore consente di visualizzare in modo chiaro e univoco i campi di pressione, i punti di commutazione, i valori minimi e massimi e le curve di tendenza. Gli indicatori meccanici, soggetti a errori, sono stati sostituiti da LED durevoli e ben visibili. Questo sviluppo tecnologico garantisce una maggiore chiarezza e affidabilità nell’uso.
Robusta cella di misura in ceramica per la massima sicurezza
Il sensore di pressione vero e proprio si distingue per la sua cella di misura in ceramica estremamente robusta, in grado di resistere anche a picchi di pressione e sovraccarichi estremi. Grazie alla sua elevata resistenza ai fluidi abrasivi, offre una soluzione durevole e affidabile per applicazioni esigenti.
IO-Link
Oltre alle funzioni tipiche come la parametrizzazione e la trasmissione dei valori di processo, il manometro offre ulteriori informazioni e opzioni tramite IO-Link:
- Ottimizzazione del display (luminosità, colore, layout)
- Memoria del valore min. e max., contatore