- Sensori di pressione secondo l'applicazione
- Prodotti di punta
- Manometro elettronico PG
Manometro elettronico con indicazione intelligente della pressione
I sensori di pressione di ifm si sono affermati nel corso degli anni come una soluzione affidabile in numerose applicazioni industriali e igieniche. Ora il manometro elettronico PG è stato aggiornato e offre nuove funzionalità migliorate.
L’indicazione LED multicolore consente una visualizzazione chiara e univoca dei campi di pressione, dei punti di commutazione e dei valori minimi e massimi. Gli indicatori meccanici, soggetti a errori, sono stati sostituiti da LED durevoli e ben visibili. Questo sviluppo tecnologico garantisce una maggiore chiarezza e affidabilità nell’uso.
Manometro e sensore di pressione elettronico in un unico dispositivo
Il PG unisce la chiara visualizzazione di un manometro con i vantaggi di un sensore di pressione elettronico. Il risultato: un sensore di pressione preciso con una visualizzazione completa.
Indicazione LED intelligente
La corona LED multicolore consente una visualizzazione chiara e univoca dei campi di pressione, dei punti di commutazione e dei valori minimi e massimi. Per una visualizzazione personalizzata, i range operativi possono essere adattati individualmente alla rispettiva applicazione tramite IO-Link. In questo modo diventa superfluo evidenziare manualmente i campi di lavoro, come invece avviene con i manometri tradizionali. Il valore di processo stesso viene visualizzato come valore numerico sul display. Con il PG17, è possibile scegliere se visualizzare il valore della pressione oppure quello della temperatura.
Il display del sensore può essere orientato meccanicamente, indipendentemente dalla posizione di installazione.
Due varianti rispettivamente per applicazioni igieniche e industriali
Per soddisfare i requisiti delle applicazioni igieniche e industriali, sono state sviluppate due varianti del dispositivo che si differenziano per le caratteristiche tecniche e le certificazioni. Questo garantisce la migliore idoneità e le migliori prestazioni possibili in diversi ambiti applicativi.
Cella di misura in ceramica resistente
Il manometro elettronico è caratterizzato da una cella di misura in ceramica resistente. Questo garantisce affidabilità e sicurezza anche nelle applicazioni più critiche.
Sicurezza specifica per applicazioni igieniche
La variante igienica del dispositivo è resistente a lungo termine a temperature del fluido fino a 150 °C di cui trasmette il valore tramite IO-Link. Variazioni termiche dinamiche, come quelle che si verificano ad esempio durante la pulizia CIP, vengono compensate.
| Variante | Variante igienica PG17xx | Variante industriale PG14xx |
|---|---|---|
| Campi di misura | -1…40 bar | -1…400 bar |
| Misurazione integrata della temperatura del fluido | ||
| Uscita temperatura del dispositivo | ||
| Temperatura massima del fluido | Fino a 150 °C costanti | Fino a 80 °C costanti |
| Compensazione della temperatura | ||
| Raccordo a processo | Aseptoflex Vario | G ½ |
| Cella di misura | Membrana in ceramica | Membrana in ceramica |
| Certificazioni* | ACS, FCM, FDA, EHEDG, Reg31, 3A, EC1935/2004, CRN | |
| Prezzo | ||
| ** Tutti i nostri prodotti hanno CE, cULus, CPA, UKCA come standard | ||
Informazioni e opzioni tramite IO-Link
Oltre alle funzioni tipiche come la parametrizzazione e la trasmissione dei valori di processo, il manometro offre ulteriori informazioni e opzioni tramite IO-Link:
- Ottimizzazione del display (luminosità, colore, fino a 5 layout)
- Memoria del valore min. e max., contatore
- Temperatura del dispositivo
Trasmissione dei dati senza perdite
IO-Link consente di trasmettere i dati senza perdite poiché la comunicazione digitale esclude le perdite di conversione e le influenze esterne, come i campi magnetici, non influiscono sulla trasmissione stessa dei dati. Anche i dati diagnostici vengono forniti tramite IO-Link.
Processi trasparenti
La pressione attuale viene trasmessa con precisione e alta risoluzione tramite IO-Link. In questo modo è possibile tenere il processo sempre sotto controllo. Inoltre, anche il valore della temperatura del fluido viene trasmesso ciclicamente tramite IO-Link (PG17xx).
Semplice parametrizzazione da remoto o direttamente su HMI
Il sensore di pressione si può parametrizzare in modo semplice e rapido tramite IO-Link. È possibile effettuare impostazioni tramite IO-Link anche da remoto o con processo in corso.
Si prevede una sostituzione del dispositivo?
Grazie alla funzione Backup & Restore, i set di parametri vengono salvati e ripristinati automaticamente, rendendo più semplice la sostituzione del dispositivo. Solo quest’ultimo dovrà essere sostituito.
![]() Manometro elettronico PG |
![]() Manometro meccanico |
![]() Sensore di pressione (senza display) |
|
|---|---|---|---|
| Spesso utilizzati in combinazione | |||
| Cella di misura | Cella di misura in ceramica robusta e igienica | Elemento di misura meccanico | Cella di misura in ceramica o acciaio inox |
| Display | Indicazione con corona LED e display Corona LED configurabile in modo personalizzato |
Indicatore meccanico: range operativi contrassegnati manualmente |
|
| Involucro | Involucro in acciaio inox, display orientabile a 320° | Involucro in acciaio inox | Involucro in acciaio inox |
| Uscite | Digitale (IO-Link) Analogica 4...20 mA |
Segnali di uscita possibili solo in combinazione con un altro trasmettitore di pressione | Uscita di commutazione Analogica 4...20 mA Digitale (IO-Link) |
| Funzionalità e particolarità | Misurazione integrata della temperatura (PG17xx) Compensazione della temperatura Risoluzione IO-Link a 32 bit (20.000 passi) |
I manometri meccanici spesso richiedono un liquido di riempimento, che può contaminare il processo in caso di perdite Gli indicatori meccanici sono sensibili a danni e disallineamento |
Il sensore trasmette al PLC valori di misura più precisi di quelli visualizzati dal manometro analogico |
| Integrazione del sistema | Integrazione rapida e semplice di un componente | Integrazione di almeno due componenti (manometro meccanico + sensore) | Se si desidera un’indicazione è necessario un manometro aggiuntivo |
| Alimentazione | 24 VDC necessari | 24 VDC necessari | |