• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Novità prodotti
  2. Sensori
  3. Sensore di pressione G1/2 PL con membrana affiorante

Sensore di pressione G1/2 PL con membrana affiorante

pumps in the power plant

Resistente ad alte pressioni e fluidi abrasivi

Il trasmettitore di pressione compatto G1/2 PL è la soluzione ideale per il trasporto, sotto pressione elevata e precisa, di fluidi altamente viscosi o abrasivi come adesivi, colle o sigillanti attraverso le tubazioni. Il design con membrana affiorante non presenta interstizi in cui i fluidi possono accumularsi; le ostruzioni della tubazione vengono evitate in modo efficace. Il PL si distingue per la sua robustezza anche in altre applicazioni complesse, ad esempio in pompe, sistemi di filtrazione dell’acqua o macchine mobili.

Tenuta con membrana affiorante o lunghezza di installazione ridotta

Il collaudato sistema di tenuta del PL15 di ifm impedisce che fluidi come acqua o vernici a pressioni elevate penetrino nell’area filettata del raccordo di misura, evitando depositi, miscelazioni indesiderate o contaminazioni con fluidi nel processo successivo.

Il PL13 con raccordo a processo più corto e guarnizione piatta è la soluzione ideale per l'installazione in raccordi a T e adattatori di montaggio con dimensioni standard.

Sensore di pressione PF come alternativa con display

Il sensore di pressione PF15 è un'alternativa ideale per applicazioni con fluidi altrettanto difficili, in cui è necessario visualizzare i valori di processo direttamente sulla macchina e parametrizzare il sensore in loco.

Acquista prodotto