- Novità prodotti
- Sensori
- Trasmettitore di pressione per zone con atmosfere potenzialmente esplosive
Trasmettitore di pressione per zone con atmosfere potenzialmente esplosive
Misurare senza pericoli la pressione nelle zone con atmosfere potenzialmente esplosive
Ovunque nell'atmosfera si possano accumulare polvere o gas è richiesta la massima cautela. Il trasmettitore di pressione PA30XA è conforme alla categoria 3d/3G. È quindi certificato per l’applicazione in zone con atmosfere potenzialmente esplosive 2 e 22, dove consente il monitoraggio senza rischi della pressione di processo.
Struttura robusta
La cella di misura in ceramica è estremamente resistente ai fluidi, garantendo così risultati di misura affidabili e precisi nel lungo periodo. L'elevata resistenza alla sovrapressione, la maggiore compatibilità elettromagnetica e la resistenza alle vibrazioni completano la struttura robusta del trasmettitore.