Indicazione e utilizzo in ambienti difficili
I nuovi display sono progettati per l'utilizzo nella cabina del conducente e all'esterno dei veicoli. Con un alto grado di protezione e Optical Bonding sono protetti al meglio contro l'umidità. Sono inoltre resistenti a urti intensi e continue sollecitazioni dovute a vibrazioni ma anche a temperature ambiente estreme.
I pannelli LED RGB ad altra risoluzione consentono un perfetta leggibilità anche in ambienti luminosi. Per consentirne l'utilizzo, i display hanno pulsanti programmabili (varianti a 5" e 7") oppure, in opzione, un touch screen capacitivo.
Il potente PLC integrato può eseguire funzioni di visualizzazione e svolgere funzioni operative. È programmabile tramite CODESYS. Numerose interfacce sul retro del dispositivo, ad es. CAN, video analogico, USB 2.0 e Ethernet, offrono la massima connettività.
Struttura meccanica
I display hanno un corpo chiuso in pressofusione di alluminio con grado di protezione IP 65, IP 67. Per il collegamento vengono utilizzati connettori M12 a tenuta stagna e un connettore AMP a 40 poli. I display possono essere montati su superfici tramite l'affidabile e collaudato sistema di fissaggio RAM® o montati ad incasso. I display possono essere installati con un qualsiasi orientamento a seconda delle esigenze.
Potente elettronica
Il controller integrato da 64 bit consente una visualizzazione performante della grafica ad alta risoluzione, l'elaborazione del programma applicativo e le funzioni del dispositivo. Inoltre sono possibili numerose opzioni per la comunicazione e connessione con altri sistemi e reti. Il real-time clock integrato permette di assegnare data e ora al registro dati per una migliore tracciabilità.
Audio
Tutti i display hanno vaste funzioni audio e possono essere utilizzati per trasmettere messaggi acustici e vocali.
Programmazione secondo IEC 61131-3
Il software CODESYS permette all'utente di creare il software applicativo in modo chiaro e semplice. Gli elementi grafici vengono creati tramite un sistema di visualizzazione integrato e possono essere selezionati, ad esempio, tramite i pulsanti o l'opzionale funzione touch screen.