You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States

Sensori di inclinazione precisi per applicazioni dinamiche

Sensori a 1 e 2 assi con 6 gradi di libertà per un rapido tempo di risposta e alta qualità del segnale anche per applicazioni in condizioni estreme

  • Sensori di inclinazione a 1 e 2 assi con 6 gradi di libertà
  • Rapido tempo di risposta e alta qualità del segnale grazie ad un innovativo algoritmo per la fusione dei dati di sensori
  • I dati grezzi del sensore di accelerazione e del sensore giroscopico offrono funzioni ampliate
  • Alto grado di protezione IP 68 / IP 69K per un utilizzo in condizioni estreme

Misurazione dell'inclinazione immune alle interferenze
I sensori di inclinazione dinamici JD pongono nuovi standard in merito alla qualità del segnale e al tempo di risposta. Utilizzano un sensore giroscopico 3D e un sensore di accelerazione 3D. Un'unità IMU (Inertial Measurement Unit) a 6 assi con intelligenti filtri per la fusione dei dati di sensori determina valori di inclinazione esatti. Interferenze come quelle che si presentano ad esempio nelle applicazioni con macchine mobili per via di vibrazioni e urti o causate dall'avviamento e dalla frenata, non alterano i valori letti.

Interfaccia flessibile
Il sensore di inclinazione ha un'interfaccia CANopen per la trasmissione dei valori e per la parametrizzazione. Se necessario, una resistenza di terminazione integrata può essere attivata tramite software.