Materiali corpo specifici per un utilizzo nel settore Coolant/Food; quattro porte IO-Link, tutte con piena funzionalità V1.1
Master IO-Link per il sistema di cablaggio AS-i
I master IO-Link decentralizzati fungono da gateway tra gli intelligenti sensori IO-Link e il bus di campo AS-i. Con il master IO-Link a 4 porte si uniscono i vantaggi del sistema di cablaggio AS-i alla comunicazione IO-Link standard. Tramite IO-Link è possibile eseguire una diagnosi dettagliata dei sensori o attuatori e aumentare così l'affidabilità dell'impianto. La memorizzazione dei parametri integrata del master IO-Link consente inoltre di sostituire il sensore in modo semplice durante un turno di notte.
Robusti moduli a bus di campo per applicazioni critiche
Il materiale specifico del corpo e l'alto grado di protezione (IP 67 o IP 69K) consentono applicazioni con refrigeranti o direttamente in ambienti bagnati dell'industria alimentare. La tecnologia ecolink garantisce collegamenti M12 affidabili a tenuta stagna.
Vantaggi per il cliente