- Novità prodotti
- Comunicazione industriale
- Moduli AS-i con pulsanti luminosi e collegamento M12 flessibile
Moduli AS-i con pulsanti luminosi e collegamento M12 flessibile
Due pulsanti e due uscite LED in un corpo innovativo utilizzabile anche vicino al processo
- 2 pulsanti e 2 uscite LED
- Pulsanti con punto di pressione a sfioramento per protezione contro contatto involontario.
- Inserti colorati intercambiabili
- Montaggio rapido e semplice
- Alimentazione del modulo da AS-i
Modulo con pulsanti luminosi
ifm propone due nuovi moduli con pulsanti luminosi in un nuovo corpo innovativo. I moduli sono dotati di due pulsanti e due uscite LED. Grazie al grado di protezione, possono essere utilizzati in campo, quindi vicino al processo. Così vengono eliminate lunghe distanze tra sensori/attuatori e l'armadio elettrico.
Performance in campo
La tecnica di collegamento M12 garantisce massima sicurezza di montaggio e versatilità. I due moduli vengono alimentati esclusivamente da AS-i; non è necessaria un'altra fonte di alimentazione da 24 V. I moduli vengono montati semplicemente su una guida profilata di 35 mm o tramite l'adattatore incluso.
Indirizzamento
I moduli AS-i vengono indirizzati tramite il connettore M12 laterale. Con un cavo di collegamento standard è possibile collegare i moduli all'unità di indirizzamento.
LED di diagnostica
Il LED FAULT sul modulo permette all'utente di localizzare con facilità un errore, come ad es. un errore di comunicazione.