You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States

Eccezionale: trasmissione dei segnali AS-i tramite fibra ottica

Da ora funzionamento sia con cavo piatto AS-i che con fibra ottica con una lunghezza del cavo fino a 3,2 km

  • Trasmissione dei segnali AS-i per una distanza fino a 3,2 km
  • Funzionamento sia con cavo piatto AS-i che con fibra ottica
  • Protezione contro fulmini e immunità a interferenze elettromagnetiche
  • Elevata affidabilità operativa
  • Isolamento elettrico
  • Morsetti estraibili

Ripetitore AS-i a fibra ottica
Il nuovo ripetitore AS-i a fibra ottica di ifm permette di trasmettere i segnali AS-i tramite un sistema ottico e viceversa. Ciò consente una considerevole estensione della lunghezza del cavo nelle reti AS-i. Ogni ripetitore AS-i a fibra ottica ha due canali indipendenti l'uno dall'altro, costituiti da un emettitore e un ricevitore. Questi dispositivi vengono alimentati dal sistema AS-i. Vari LED segnalano lo stato operativo attuale. Questo innovativo prodotto è stato dotato di un nuovo corpo SmartLine.

Performance in campo
Grazie alla trasmissione ottica non ci sono problemi dovuti a capacità parassite o cadute di tensione. I sistemi di trasmissione a fibra ottica escludono sostanzialmente qualsiasi rischio di interferenze elettromagnetiche. Non si verificano neppure perdite dovute alla distanza e causate da induttanza, capacità e resistenza, come ad es. nel caso di cavi in rame. Di conseguenza, il nuovo ripetitore AS-i a fibra ottica contribuisce notevolmente ad allungare la durata d'uso e ridurre i costi. L'utilizzo del nuovo ripetitore AS-i a fibra ottica consente la realizzazione di ulteriori topologie di rete a fibre ottiche (topologia lineare, a stella).