• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Tecnologia radar
  2. Sensori di distanza radar
  3. Sensore di area radar R2D

Tutto sotto controllo anche in condizioni di scarsa visibilità grazie al sensore di area radar R2D

L'ampio angolo di apertura di 140° consente il monitoraggio di vaste aree. L'area di rilevamento tridimensionale può essere impostata sia in orizzontale che in verticale, permettendo un adattamento ottimale all’ambiente circostante. Grazie all'elevata risoluzione della distanza e alla risoluzione angolare di 10°, è possibile rilevare con precisione più target all’interno dell'area di rilevamento e visualizzarli come riflessi target separati. Oltre alle coordinate esatte della posizione, vengono rilevate anche la potenza riflessa e la velocità di ciascun oggetto.

Il sensore R2D nella variante "3D Distance” può fornire le coordinate x, y, z (nuvola di punti) oppure, nella variante "3D Area", rilevare gli oggetti tracciati dove i singoli punti vengono raggruppati in oggetti.

R2D 3D Distance

Vantaggi del prodotto

  • Trasmissione di distanza, posizione (x, y, z) e velocità del riflesso target (tramite IO-Link e CAN)
  • Mappatura accurata dell'ambiente circostante grazie alla densa nuvola di punti
  • Campo di rilevamento 3D impostabile (in orizzontale e in verticale)
  • Selezione intelligente del target in base a distanza, intensità del segnale o RCS (sezione radar equivalente)
  • I filtri integrati consentono un monitoraggio affidabile dell’area
  • 2 uscite di commutazione, IO-Link, analogiche (4-20 mA/0-10V), CAN

Applicazioni

Monitoraggio dei processi di aggancio alle rampe di carico degli aerei
I sensori radar rilevano l'aereo parcheggiato quando la rampa di carico si avvicina. Inviano un segnale di rallentamento quando la rampa entra in una zona di pericolo e la fermano a una distanza sicura predefinita.

Rilevamento dell'oscillazione del carico su gru
Il rilevamento dell’oscillazione del carico in direzione longitudinale e trasversale consente una compensazione attiva.

R2D 3D Area

Vantaggi del prodotto

  • Campo di rilevamento impostabile
  • Rilevamento filtrato di oggetti
  • Output dei dati di posizione e velocità di oggetti target
  • 8 zone definibili, 2 zone di soppressione configurabili
  • Output della direzione del movimento e tempo di preavviso impostabile
  • L'intelligente algoritmo è in grado di distinguere i target in movimento da quelli statici, anche se il sensore è in movimento.
  • 2 uscite di commutazione, IO-Link o CAN J1939

Applicazioni

Monitoraggio dell'ambiente circostante e prevenzione da collisioni
Rilevamento tempestivo di ostacoli nel campo di manovra del veicolo e supporto al conducente nel monitoraggio di aree con scarsa visibilità

Controllo intelligente degli accessi
Apertura e chiusura automatica di cancelli e barriere con soppressione del traffico trasversale

Varianti di prodotto R2D

Grazie all'ampia gamma di interfacce e ai test di vibrazione, il sensore è adatto ad applicazioni industriali come il monitoraggio di cancelli e barriere industriali, nonché all'uso su macchine mobili come rilevamento di ostacoli e protezione anticollisione.

Nelle varianti CAN, è possibile selezionare tramite software tra la funzione Distanza e la funzione Area. Il messaggio CAN-J1939 può essere personalizzato facilmente tramite ifm Vision Assistant. A differenza della versione IO-Link, che offre solo una zona di monitoraggio, qui è possibile impostare fino a quattro zone di monitoraggio (ROI).