• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda

Gru più sicure ed efficienti grazie ai sensori ifm

Gru più sicure ed efficienti grazie ai sensori ifm

 Negli impianti siderurgici, le gru a ponte sono fondamentali per il trasporto e il caricamento di rottami, coil e prodotti semilavorati lunghi. La movimentazione di carichi pesanti in ambienti complessi richiede un controllo preciso per garantire sicurezza ed efficienza operativa.

Le soluzioni ifm offrono un monitoraggio avanzato per prevenire collisioni e proteggere le aree pericolose. I nostri sensori assicurano un funzionamento fluido e sicuro, riducendo il rischio di incidenti e ottimizzando le operazioni di sollevamento e trasporto.

Affidati alla tecnologia ifm per un impianto gru più sicuro, efficiente e performante.

Sicurezza e monitoraggio avanzato per un carroponte

Gli impianti gru delle acciaierie servono per il trasporto e per caricare rottami, coil e prodotti semilavorati lunghi. Sono quasi sempre in versione impianto gru bitrave, la cosiddetta gru a ponte. I sensori di ifm aiutano ad evitare le collisioni e proteggono le zone pericolose.

  • Soluzioni per Protezione dalla collisione - Se su uno stesso tracciato si trovano una o più gru, vi è rischio di collisione. Spesso bisogna garantire anche una distanza minima tra due gru per evitare il sovraccarico del tracciato. Il sensore Radar R1D con campo di misura che arriva fino a 50m può essere utilizzato come apparecchio per garantire la distanza delle gru. Il sensore rileva la distanza, la direzione e la velocità tra due gru e trasmette tutti i valori misurate tramite IO-Link oppure il valore di distanza o velocità come segnale analogico. L’apparecchio rileva il pericoloso avvicinamento alla gru opposta e con l’uscita di commutazione può bloccare lo spostamento della gru, anche in applicazioni esterne e in condizioni meteorologiche difficili, in quanto pioggia o nebbia non ne compromettono il funzionamento.

    • Monitoraggio movimentazione

  • Soluzioni per Protezione zone pericolose  - Lavorare sotto le gru a ponte ovvero nel campo d'azione degli impianti gru richiede l'adozione di adeguate misure di sicurezza. I sensori induttivi di sicurezza, completamente in metallo, possono essere utilizzati per proteggere le zone pericolose degli impianti gru. A tale scopo si colloca una barra di metallo sul tracciato, ma non nella relativa zona pericolosa. Questa barra metallica contrassegna la zona di abilitazione e attiva il sensore. Nell'entrata della gru nella zona pericolosa manca il metallo e il sensore di sicurezza apre i circuiti di uscita. Il sensore può essere collegato a un relè di sicurezza a due canali omologato per dispositivi di sicurezza senza contatto. Ciò consente di evitare con affidabilità l'entrata involontaria nelle zone pericolose con ganci delle gru o carichi.

    • Monitoraggio e attivazione zona pericolosa

  • Analisi vibrazionale motoriduttore e cuscinetti

It's not automation, until it's orange.

Soluzioni digitali e sensoristica avanzata per processi produttivi più efficienti. Progetta il tuo futuro con ifm.

2.140

Tecnici commerciali 

140

Paesi - distribuzione di prodotti e servizi

96,8 %

Disponibilità del prodotto alla data richiesta dal cliente

169.000

Clienti in tutto il mondo