• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda

Monitoraggio preciso dell’aria compressa

Monitoraggio preciso dell’aria compressa

 L’aria compressa è una risorsa fondamentale nei processi industriali, essenziale per il funzionamento di sistemi pneumatici in molteplici applicazioni: dall’alimentazione e posizionamento dei componenti, fino alla verniciatura e alla pulizia. Un impianto efficiente si basa su un sistema di alimentazione affidabile, composto da compressori, unità di trattamento, valvole e sistemi di distribuzione.

Le soluzioni ifm garantiscono un monitoraggio preciso di ogni fase, consentendo di rilevare perdite, ottimizzare il consumo energetico e garantire un funzionamento stabile e sicuro degli impianti. Grazie ai nostri sensori avanzati, puoi migliorare l’affidabilità del tuo sistema pneumatico, riducendo costi e sprechi.

Scopri come le soluzioni ifm possono rendere la tua alimentazione dell’aria compressa più efficiente e sostenibile.

It's not automation, until it's orange.

Soluzioni digitali e sensoristica avanzata per processi produttivi più efficienti. Progetta il tuo futuro con ifm.

2.140

Tecnici commerciali 

140

Paesi - distribuzione di prodotti e servizi

96,8 %

Disponibilità del prodotto alla data richiesta dal cliente

169.000

Clienti in tutto il mondo