• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda

Linea di alimentazione

Linea di alimentazione
  • Soluzioni per Monitoraggio pressione

    • Per monitorare la pressione di sistema nella linea di alimentazione si usano sensori di pressione PN di ifm. I prodotti della nuova generazione si contraddistinguono per una maggiore praticità d'uso e una visualizzazione migliore:

      • "campi accettabili" indicati chiaramente da un display programmabile rosso/verde

      • la libertà di rotazione del collegamento di processo garantisce un orientamento ottimale

      • rapida impostazione del punto di commutazione con 3 pulsanti secondo standard VDMA.

It's not automation, until it's orange.

Soluzioni digitali e sensoristica avanzata per processi produttivi più efficienti. Progetta il tuo futuro con ifm.

2.140

Tecnici commerciali 

140

Paesi - distribuzione di prodotti e servizi

96,8 %

Disponibilità del prodotto alla data richiesta dal cliente

169.000

Clienti in tutto il mondo