• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda

Utenze

Utenze
  • Soluzioni per Monitoraggio pressione

    • Nel sistema centrale di produzione di aria compressa, l'aria compressa viene conservata temporaneamente in un serbatoio. I sensori di pressione elettronici controllano la pressione in questo accumulatore pneumatico. In questa applicazione, il manometro elettronico PG unisce la buona leggibilità del quadrante con i vantaggi di un sensore di pressione elettronico, garantendo così il funzionamento in sicurezza dell'impianto.

It's not automation, until it's orange.

Soluzioni digitali e sensoristica avanzata per processi produttivi più efficienti. Progetta il tuo futuro con ifm.

2.140

Tecnici commerciali 

140

Paesi - distribuzione di prodotti e servizi

96,8 %

Disponibilità del prodotto alla data richiesta dal cliente

169.000

Clienti in tutto il mondo