• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda

Compressore

Compressore
  • Soluzioni per Monitoraggio RTM compressore 
    • I sensori di vibrazione di ifm installati sul compressore trasmettono i propri dati ad una centralina diagnostica che confronta i valori reali con i valori limite inseriti. Se un valore reale supera il valore limite ammesso, la piattaforma IIOT moneo invia automaticamente un messaggio di allarme tramite e-mail o Microsoft Teams a destinatari precedentemente definiti (tecnici per l'assistenza, direttori d'azienda), che possono quindi adottare i provvedimenti necessari per mantenere il compressore in uno stato funzionante. Inoltre, i dati di esercizio vengono salvati per un periodo ben definito. Questo consente in qualsiasi momento di richiamare i dati del passato.

It's not automation, until it's orange.

Soluzioni digitali e sensoristica avanzata per processi produttivi più efficienti. Progetta il tuo futuro con ifm.

2.140

Tecnici commerciali 

140

Paesi - distribuzione di prodotti e servizi

96,8 %

Disponibilità del prodotto alla data richiesta dal cliente

169.000

Clienti in tutto il mondo