- Mobile Robots
- Digitalization
Meno difficoltà, più informazioni: IO-Link nella robotica mobile
Nella robotica mobile il fattore tempo gioca un ruolo importante. I tempi di inattività e le costose misure di manutenzione riducono l'efficienza economica del parco macchine, e lo stesso vale per i lunghi cicli nella produzione dei robot. Grazie alle informazioni più precise fornite dai sensori di un robot mobile, è possibile riconoscere tempestivamente la necessità di una manutenzione e tenerne conto nella pianificazione dell'impiego della flotta. In questo modo si evitano cali di prestazione nel processo logistico.
Le potenti interfacce HMI ad alta risoluzione garantiscono una chiara comunicazione uomo-macchina. I dati degli ordini, l'avanzamento dei processi o le informazioni sullo stato del robot mobile possono essere consultati comodamente in loco. Le strisce LED flessibili o le segnalazioni luminose forniscono informazioni sullo stato attuale anche a distanza.
Con IO-Link, la tecnologia per la comunicazione digitale dei dati, è possibile influenzare positivamente entrambi i fattori critici: necessità di manutenzione e velocità di produzione. A renderlo possibile sono un semplice e garantito sistema di cablaggio privo di errori, un’ampia gamma che va dai sensori all'infrastruttura dati fino alla connessione wireless al livello IT, e il valore aggiunto delle informazioni fornite dai sensori tramite IO-Link.
Acquisizione di informazioni tramite la digitalizzazione
Problema
Le prestazioni di uno o più robot mobili della flotta diminuiscono. La causa del malfunzionamento non è evidente, il che porta a un'ispezione intensiva dei veicoli. L'efficienza della flotta diminuisce e i processi a valle potrebbero risentirne.
Soluzione
Tramite IO-Link i sensori inviano ulteriori informazioni al livello IT. Ad esempio, è possibile visualizzare facilmente i valori di temperatura o lo stato di funzionamento dei sensori. Questo facilita la risoluzione dei problemi e accelera il processo di manutezione.
Problema
Il cablaggio dei sensori analogici può essere complicato e richiedere molto tempo, soprattutto in ambienti con spazio limitato. La sostituzione di un sensore può comportare errori di cablaggio; inoltre, è necessario parametrizzare il sensore in un'operazione separata prima dell'installazione. È necessario assicurarsi che tutti i valori siano impostati correttamente.
Soluzione
Il collegamento dei sensori IO-Link è garantito, senza errori, tramite un connettore standard M12. Il sistema di collegamento "Inserisci, avvita, fatto!" è facile da applicare anche in spazi di installazione ristretti. Dato che i parametri di ciascun sensore possono essere salvati sul corrispondente master IO-Link e trasferiti automaticamente al nuovo sensore, la parametrizzazione non è più una potenziale fonte di errore.
Problema
Se un robot mobile si ferma, le cause possono essere diverse. Ci sono anomalie? Sono stati elaborati tutti gli ordini? Il robot attende una conferma manuale o dal lato IT? Senza un'adeguata possibilità di comunicazione in loco tra l'operatore e il robot mobile, un arresto può rapidamente avere gravi ripercussioni sulle prestazioni complessive dell'intera intralogistica.
Soluzione
Con la compatta HMI ad alta risoluzione da 4,3 pollici di ifm, il personale intralogistico può interagire direttamente con il robot mobile. È possibile visualizzare messaggi di errore o lo stato degli ordini. Questo fornisce una visione chiara in loco e rende più semplice la risoluzione dell'arresto.
I vantaggi di IO-Link in sintesi
- Standard aperto - Gamma illimitata
Con la nostra ampia gamma IO-Link, ti offriamo la soluzione adatta anche all'utilizzo nei robot mobili per quasi tutte le applicazioni. Poiché IO-Link è una tecnologia IO aperta e digitale, è possibile integrare nell'infrastruttura anche prodotti IO-Link di altri produttori. - Dati inalterati per sistema di controllo e livello IT
IO-Link offre un modo pratico per trasmettere i dati sia al sistema di controllo che al livello IT. Grazie ad una trasmissione immune alle interferenze, i dati arrivano al destinatario senza alterazioni, senza che siano necessari cavi schermati e messa a terra. - Indicazione univoca dello stato
Con le nostre strisce LED flessibili è possibile identificare a distanza lo stato dei robot mobili. Sette colori diversi, modificabili tramite IO-Link, offrono una varietà sufficiente a rappresentare i diversi tipi di stato del robot mobile.