• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. moneo: piattaforma IIoT
  2. Prodotti
  3. moneo IIoT Devices
  4. io-key

Kickstart IIoT, con io-key

Requisiti minimi, massimi vantaggi

Con io-key, il passo verso la digitalizzazione è davvero molto semplice.

Il rilevamento e la visualizzazione dei dati di produzione non sono mai stati così facili! Realizza i tuoi progetti in modo flessibile, indipendentemente dal fatto che io-key si trovi su una macchina isolata in ambito agricolo, sul tetto di una cella frigorifera, lontano dall’infrastruttura IT esistente o nel mezzo della produzione.

Aumentare la disponibilità delle macchine

Garantire la qualità del processo

Ottimizzare il consumo energetico

Figura 1: Figura 2: Cisterne IBC - Figura 3: Centrale dell’aria compressa

Use Cases

Hardware + Rete mobile + Software = Ready to use!

Hardware

io-key

 

Rete mobile

Selezionare la tariffa dati

 

Software

moneo IIoT Core

Inviare i dati del sensore al cloud

  • Completamente configurato,
    non è necessaria una scheda SIM.
  • Dashboard web per la
    visualizzazione e l’analisi dei dati cloud.
  • E-mail in caso di superamento del valore di soglia
  • Invia i dati dei sensori IO-Link direttamente
    al cloud tramite rete mobile.
  • È possibile collegare due sensori IO-Link.

Caratteristiche di io-key:

IP 65, No programming, GSM, Cloud, IO-Link

 
 
Intervallo di trasmissione
1x /minuto
  Intervallo di trasmissione
1x /10 secondi

Ad esempio, per
query al minuto da:

 

Ad esempio, per
query frequenti da:

  • Livello
  • livello
  • Temperatura
 
  • Valori di processo
  • Rilevamenti di posizione
  • Stati della macchina
  • Condizioni del materiale
CHF 9.20
al mese
  CHF 11.50
al mese
Codice articolo:
AIS972
  Codice articolo:
AIS973

 

 

Convertire i dati di produzione in informazioni utilizzabili

Con io-key e una tariffa dati, hai l’hardware. Ora mancano solo le funzioni software nel cloud! Sono disponibili le seguenti opzioni:

  • moneo IIoT Core Cloud Starter (100 crediti)
  • moneo IIoT Core Cloud (500 crediti)

moneo IIoT Core consente di raccogliere, visualizzare e monitorare senza interruzioni i dati dei sensori per:

  • Migliorare la disponibilità delle macchine
  • Mantenere la qualità del processo
  • Ottimizzare il consumo energetico

Funzioni moneo IIoT Core Cloud con io-key*

Per saperne di più su moneo IIoT Core Cloud

* Funzioni moneo IIoT Core Cloud con io-key: Device management, Calculated values, edgeConnect, Dashboard, Analysis e Tasks and tickets

Consulenza e vendita in cloud da parte dei nostri esperti

Interessato? Allora contattaci! Ti forniremo il supporto necessario. Conformemente alle tue esigenze, il team ifm system sales ti fornisce assistenza fin dall'inizio, a partire da una consulenza strategica per passare allo sviluppo di soluzioni software e hardware personalizzate e alla loro implementazione fino ad arrivare a servizi avanzati.

Selezionare il tipo di contatto

Abbonamento moneo Cloud con io-key

Per saperne di più sull’abbonamento moneo Cloud con io-key.

Protezione dei dati

Qui trovi le nostre normative sul trattamento dei dai personali