• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. moneo: piattaforma IIoT
  2. Prodotti
  3. moneo IIoT Devices
  4. edgeGateways

moneo edgeGateway: connessione affidabile tra sensori, livello IT e cloud

Soluzioni flessibili per la tua installazione moneo

Vuoi inviare le informazioni del sensore all’infrastruttura IT o al cloud in modo semplice e veloce? Nessun problema: con moneo edgeGateway, i dati dei sensori vengono prima convertiti in informazioni leggibili e poi trasmessi in modo sicuro.

Collega il gateway a moneo Cloud di ifm per utilizzare le potenti funzionalità IIoT, senza necessità di una programmazione. In questo modo incrementi la disponibilità delle macchine, la qualità dei processi e l’efficienza energetica.

Integrazione rapida e semplice Sensor-to-Cloud

  • Semplice trasferimento dati: invia i valori dei sensori in modo fluido direttamente al cloud
  • Supporto Multi-Cloud: compatibile con moneo Cloud, Microsoft Azure IoT Hub e AWS IoT Core
  • Configurazione intuitiva: interfaccia web semplice per una rapida configurazione
  • Accesso remoto sicuro: gestisci la tua infrastruttura OT da remoto per configurazione, diagnostica e risoluzione dei problemi
  • Installazione flessibile: disponibile in versione IP20 per quadri elettrici o IP67 per uso in campo, entrambe con robusto involucro in alluminio pressofuso
  • Gestione efficiente del flusso dati: moneo Dataflow Modeler consente flussi dati chiari e personalizzabili dal sensore al cloud

Monitoraggio delle condizioni in tempo reale con moneo Cloud

Step per l’integrazione

  1. Suddividi l’impianto di produzione in zone macchina.
  2. Installa i sensori e l’hardware IO-Link sulle macchine.
  3. Collega le macchine della linea di produzione a un edgeGateway di ifm.
  4. Connetti il sistema al cloud tramite LTE, Wi-Fi o Ethernet.
  5. Configura una dashboard di visualizzazione e definisci i parametri per le notifiche.
  6. Ottimizza i processi di manutenzione in tempo reale!

In più:
grazie a moneo Dataflow Modeler, i flussi dati dal sensore al cloud possono essere configurati in modo chiaro. L'approccio Box & Wire consente di creare logiche di elaborazione semplici e intuitive senza conoscenze di programmazione.