1. Home
  2. Prodotti
  3. IO-Link
  4. Sensori di processo IO-Link
  5. Sensori di pressione compatti per la pneumatica

IO-Link - Sensori di pressione compatti per la pneumatica

  • Monitoraggio affidabile della pressione nel sistema pneumatico e negli impianti ad aria compressa
  • Utilizzabile per la misurazione sia della pressione relativa che di quella differenziale
  • Display a LED obliquo ben leggibile
  • Indicazione alternata rosso-verde per indicare in modo inequivocabile i campi accettabili
  • Campo di pressione -1...1 bar o -1...10 bar

IO-Link - Sensori di pressione compatti per la pneumatica



Sensori di pressione compatti per la pneumatica

I sensori di pressione PQ controllano la pressione di sistema nelle reti pneumatiche e dell'aria compressa di macchine e impianti. I sensori possono essere utilizzati per misurare sia la pressione relativa sia quella differenziale. Quindi sono adatti anche per monitorare i filtri in funzione dello sporco o di blocchi.
La cella di misura è resistente a liquidi e depositi che si possono trovare nel sistema. Garantisce un'elevata resistenza al sovraccarico e un'alta precisione.
Il display a LED a 4 posizioni ben visibile da una grande distanza e l'uso intuitivo tramite due pulsanti semplificano messa in funzione, manutenzione e funzionamento. L'indicazione sul display può essere mostrata in "rosso" o, alternativamente, in "rosso e verde". Così è possibile mettere in evidenza gli stati di commutazione o creare una finestra cromatica indipendente.
I sensori con uscita analogica possono essere configurati anche tramite IO-Link, per es. mediante interfaccia USB. Il software LINERECORDER SENSOR consente la visualizzazione, trasferibilità e archiviazione dei parametri.