• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. IO-Link
  2. Sélection des produits
  3. Modules Ethernet
  4. Modules Ethernet DI

AL40 et AL41 – 16 entrées numériques

module Ethernet ifm AL4102

Interconnexion des signaux d'entrée numériques sur le terrain

Les modules Ethernet des séries AL40 (StandardLine) et AL41 (PerformanceLine) d’ifm offrent une solution performante pour l’acquisition de signaux d’entrée numériques dans les applications industrielles. Avec 16 entrées numériques et une fonction de comptage intégrée, ils permettent un traitement précis et fiable des signaux, même à des fréquences élevées pouvant atteindre 4 500 Hz. Grâce à leur conception compacte et leur construction robuste, les modules sont idéaux pour une utilisation dans les technologies d’assemblage et d’emballage ainsi que dans les systèmes de convoyage. L’intégration facile dans les systèmes de bus de terrain existants tels que PROFINET, EtherNet/IP et Modbus TCP offre une flexibilité maximale.

Découvrez les avantages de la technologie IO-Link moderne pour vos solutions d’automatisation.

Présentation du système

Présentation du système Modules Ethernet DI

Modules Ethernet avec entrée numérique en détail

16 entrées numériques

Les modules Ethernet StandardLine (série AL40) et PerformanceLine (série AL41) d’ offrent chacun 16 entrées numériques (2 par port) et sont idéaux pour capturer et compter en interne de nombreux signaux numériques directement sur le terrain. Ils diffèrent principalement par leur alimentation électrique et leurs options de câblage.

  • 8 ports A pour DI
  • Fonction compteur (par port) CTU, CTD, CTUD, CTDIR – jusqu’à 4 500 Hz
  • Alimentation M12 à codage A (StandardLine) ou M12 à codage L (PerformanceLine)
  • Variantes pour bus de terrain courants
  • Fonctions diagnostiques de base
  • Limitation de courant

Présentation du produit

StandardLine

PerformanceLine

AL40xx AL41xx
Daisy Chain Bus de terrain Alimentation + bus de terrain
Puissance M12 codage A
3,9 A (US)
M12 codage L
16 A (US)
16 A (UA)
Ports M12 codage A
8 x 2 DI
M12 codage A
8 x 2 DI
Bus de terrain PROFINET
EtherNet/IP
Modbus TCP
EtherCAT
Puissance de sortie
Limitation de courant par module
Mesure du courant
Fonction compteur CTU (compteur ascendant)
CTD (compteur descendant)
CTUD (compteur ascendant-descendant)
CTDIR (compteur directionnel)
Fonction de commutation de sortie
SSC (compteur)
Indice de protection IP67 (orange)
IP69K (gris)

Matériau

Connecteurs/prises

Laiton nickelé (orange)
Acier inoxydable (gris)

Fonctionnement et câblage

Fonctionnement et câblage du module Ethernet DI

Fonction compteur

Les modules avec fonction de comptage intégrée offrent différents modes de comptage qui peuvent être configurés directement à l’entrée. Cela permet d’enregistrer avec précision les impulsions provenant de capteurs ou de commutateurs, par exemple pour le comptage de pièces, la détection de position ou la commande d’horloge. La fréquence de comptage maximale est de 4 500 Hz, ce qui permet de compter sans problème même les fréquences élevées.

CTU (compteur ascendant)
Compte vers le haut à chaque impulsion – idéal pour compter des pièces ou des événements.

CTD (compteur décroissant)
Effectue un décompte, par exemple d’un nombre défini à 0 – utile pour les quantités résiduelles ou les cycles.

CTUD (compteur ascendant/descendant)
Compte de manière ascendante ou descendante, en fonction de deux signaux d’entrée différents.

CTDIR (compteur de direction)
Détecte le sens de comptage (avant/arrière), par exemple pour les bandes transporteuses ou les trajectoires de déplacement.

Sélection des produits