- Sensores de visão
- Sensor universal tipo O2U
Sensor universal tipo O2U: Leitor de códigos e detecção de objetos em um único dispositivo
Primeiro sensor de visão com IO-Link
Os sistemas de visão são indispensáveis para muitas aplicações, especialmente na inspeção de qualidade para a identificação de códigos ou na inspeção de componentes. O O2U se baseia no sucesso de seus antecessores, o O2I5 e o O2D5, que já solucionaram inúmeras aplicações industriais. Este novo dispositivo universal combina o desempenho dos modelos anteriores e permite simultaneamente:
- Verificar diferentes tipos de códigos, como códigos 1D e 2D ou caracteres (OCR).
- Detectar de forma confiável as superfícies e os contornos dos componentes e verificar sua qualidade.
- Rastrear objetos dinamicamente graças à função de âncora.
- Medir componentes e detectar a posição e a orientação de rotação.
- Graças à calibração de sensor do robô, é possível enviar a posição do objeto e seu ângulo de rotação diretamente para o robô no sistema de coordenadas apropriado.
Isso cria inúmeras possibilidades para a solução de aplicações existentes e novas.
Um dispositivo universal com todas as funções existentes
O novo dispositivo oferece uma combinação de inspeção de superfície, detecção de contorno, leitura de códigos 1D e 2D, reconhecimento de caracteres (OCR) e várias funções de ancoragem para rastreamento de componentes.
Suporte para todas as interfaces comuns
As seguintes interfaces são suportadas: TCP/IP, ProfiNet, EtherNet/IP e IO-Link.
Fácil comissionamento/operabilidade com o ifm Vision Assistant
A operação de nossos sensores de visão com o "ifm Vision Assistant" é simples e intuitiva, pois não exige conhecimentos de programação.
Opções versáteis de filtros para detecção confiável de objetos
Várias opções de filtros coloridos e de polarização permitem que o sensor seja adaptado a uma ampla gama de aplicações e situações para garantir a detecção confiável de objetos.
Monitoramento eficaz em tempo real e substituição do dispositivo
Graças ao monitoramento em tempo real por meio da verificação de fatores como parâmetros de imagem, imagem ao vivo ou zonas de pesquisa (ORs), os desvios podem ser detectados o mais rápido possível e retificados pela transferência da imagem de referência quando o dispositivo é substituído.
Robusto contra a luz ambiente
O sensor é extremamente robusto contra os efeitos da luz ambiente, pois usa várias imagens com diferentes parâmetros de captura de imagem.
Setor automotivo
O sensor lê simultaneamente o código de barras da porta de um veículo para identificar o objeto e realiza uma análise de contorno para verificar as dimensões.
Robótica e Montagem
Primeiro o robô lê os códigos. Em seguida, ele realiza uma pesquisa de componentes para colocar o produto certo na caixa.
Intralogística
O sensor registra as dimensões dos paletes e lê simultaneamente os códigos aplicados a eles.
Fornecedor automotivo/metalúrgico
Durante uma análise de contorno da estampagem da peça, é efetuada a leitura de um código 2D perfurado para rastreamento adicional da peça.
Sistemas de automação e controle
Uma inspeção de qualidade específica do componente é realizada de acordo com os códigos lidos.
Setor de embalagens
Durante a leitura da data de validade e do número de série, o sensor também verifica se a etiqueta foi aplicada corretamente.
A aquisição de imagens pode ser acionada por um sensor binário na entrada de acionamento (p. ex., sensor de luz) ou por um comando via interface de processo (EtherNet/IP ou TCP/IP). A alternativa é uma detecção contínua com taxa de fotogramas fixa.
Para uma fácil integração de sensores de acionamento e elementos de iluminação externos. Veja EVC847 (para sensores de acionamento) e EVC848 (para iluminação externa).
- Sensor de visão O2D5xx
- Computador para parametrização
- Computador industrial ou CLP para avaliação e controle
- Sensor de acionamento binário
- Tensão de alimentação
- Iluminação adicional opcional
- Integração simples com IO-Link, pois o sensor O2U pode ser incorporado diretamente a uma infraestrutura IO-Link existente
- Fácil programação por teach-in no sensor para configurações de aplicação
- Software Vision Assistant para tarefas de visão complexas
- Dados via IO-Link no padrão rápido COM3, divisão automática de blocos de dados
- Os parâmetros do sensor podem ser definidos diretamente no CLP para facilitar a adaptação a produtos ou processos operacionais em constante mudança