1. Homepage

Monitoramento de condições para ventiladores

Em várias áreas de aplicação, os ventiladores desempenham um papel fundamental para a garantia de qualidade da produção. Estações críticas ocorrem principalmente em

  • sistemas de extração de poeira
  • entrada e saída de ar em sistemas de pintura
  • ventiladores de armazéns
  • ventiladores em ar condicionados
  • ventiladores externos de motores
  • isolantes na indústria farmacêutica

Para garantir a segurança de processo na planta, deve-se monitorar os intervalos de limpeza ou organizar a limpeza de ventiladores de acordo com o grau de sujidade.
Deve-se monitorar o surgimento de problemas de correia nos atuadores. Outro fator é a "análise de ressonância" para detectar condições de operação desfavoráveis com antecipação. A análise da quantidade de ar ajuda a evitar períodos de parada e a organizar a manutenção antecipada, e também reduz altos custos de reparação e de manutenção

Em combinação com o LR SMARTOBSERVER, os dados de medição são registrados e o alarme é ativado quando os valores passam do limite superior ou inferior.
Além dos sensores de processo instalados em ventiladores, é fornecido um cabeamento externo em caixas de distribuição. Aqui atua uma unidade de avaliação (VSE) como interface de comunicação dos sensores de processo (vibração, choque, etc.). Os dados de um PC / servidor com software LR SMARTOBSERVER (versão CE / express ou servidor, dependendo do tipo e aplicação) são transferidos via interface ethernet ou WLAN e estão prontos para serem analisados.