You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to: United States

Do monitoramento de vibrações à indústria 4.0

Monitoramento de vibrações

Monitoramento completo de vibrações conforme a ISO 10816.
Detectar danos emergentes antecipadamente, evitar consequentes danos, aumenta a vida útil.

Simples:
Monitoramento do estado total das máquinas

Padronizado:
Conforme a ISO 10816.

Seguro:
Proteção contra danificações nas máquinas.

Flexível:
Pode ser facilmente integrado na aplicação.

Confiável:
Aumento da disponibilidade.

Monitoramento do estado de máquinas / manutenção preditiva

Detecção antecipada de potenciais falhas e suas causas, com base em características de vibração e outros fatores de influência.

Seguro:
Monitoramento permanente de máquinas críticas.

Prevenção:
Diagnóstico de máquinas para detecção antecipada de danos e prevenção de graves danos consequentes.

Otimizar:
Poder planejar medidas de manutenção.

Durável:
Aproveitar da melhor forma a vida útil restante dos componentes.

Econômico:
Tornar transparentes os processos de produção.
Atender aos conceitos TCO (Total Cost of Ownership).

Contador:
Função de contador para medir o tempo de exposição e para a produção de acordo com valores indicativos.

Proteção de máquinas / monitoramento de processos

Evitar danos em componente de máquinas, ferramentas ou peças através de monitoramento permanente e de curtíssimos tempos de reação. A integração no CLP possibilita uma perfeita adaptação do monitoramento de vibrações ao processo da máquina ou da unidades.

Dinâmico:
Monitoramento de forças dinâmicas, por ex. na fresagem.

Rápido:
Tempos de resposta de 1 ms.

Seguro:
Proteção da máquina, de ferramentas e de peças, contra consequentes perdas caras.

Preventivo:
O monitoramento antecipado do estado previne falhas imprevistas.

Integrado:
Conexão direta ao controle de máquinas através de uma interface de barramento de campo

Visão geral dos produtos de monitoramento de vibração

Grupo empresarial ifm: desenvolvimento próprio e produção com elevado padrão de qualidade.

A detecção e a avaliação integrada de sinais de vibração é a base para uma perfeita integração do monitoramento online do estado na tecnologia de automação e de controle.