1. Homepage
  2. Soluções de software
  3. Gama de produtos
  4. LR AGENT CP

LR AGENT CP

LR AGENT CP

A conexão de máquinas, plantas e sistemas é feita através do LR AGENT CP (Connectivity Port).

O LR AGENT CP é o resultado da cooperação de desenvolvimento entre ifm e SAP (LINERECORDER AGENT e SAP Pco - Plant Connectivity). Ambos programas são conectada por um protocolo de comunicação intra-processo de alta velocidade.
LR AGENT CP é uma interface de software bidirecional de comunicação configurável que detecta e processa informações de processo das plantas e as envia para outros sistemas (ex. banco de dados, sistemas ERP). Da mesma forma, o LR AGENT CP reenvia as informações necessário para as plantas.

  • interface universal d máquinas e plantas para sistemas SAP
  • transferência de dados flexível – independentemente do tipo de máquina
  • interfaces de comunicação que podem ser parametrizadas pelo usuário
  • intercâmbio bidirecional de dados
  • configurar em vez de programar
  • Dados seguros através de memória temporária