• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa

ecolink – Tecnologia de conexão para a indústria

Seguro. Rápido. Confiável.

ecolink incorpora uma tecnologia de conexão inovadora que impressiona em todos os setores – desde a produção e aplicações móveis até ambientes sensíveis e exigentes. Nossas soluções são robustas e fáceis de operar garantindo a máxima confiabilidade dia após dia, em todas as operações.

Vantagens do ecolink em detalhes

Conceito inovador de vedação

  • Variantes M8: o ajuste preciso do perfil da vedação impede o seu deslocamento
  • Variantes M12: um batente mecânico garante a compressão ideal do anel de vedação
  • Vedação duradoura, mesmo em montagens repetidas

Mecanismo em dente de serra patenteado

  • Evita o afrouxamento involuntário em caso de vibração
  • Montagem rápida sem ferramentas

LEDs claramente visíveis

  • Invólucro preto transparente para maior visibilidade do LED
  • Verificação segura do status, mesmo com luz ambiente intensa
  • Instalação rápida e menor taxa de erros

Alívio de tração integrado

para conectores macho e fêmea confeccionáveis

  • A fixação em 3 pontos protege separadamente o cabo e a vedação
  • Vedação confiável, mesmo sob movimento e tensão mecânica

Novidade: ecolink Fast Connect

Conexão em segundos

  • Conexão em questão de segundos sem ferramentas por meio da tecnologia push‑in
  • Otimizado para a conexão diretamente na porta, sem cabos especiais
  • Alta proteção contra impactos e vibrações

Novidade: Conector de válvula DIN A

Agora com a tecnologia ecolink

  • Conexão simples por encaixe em vez conexão roscada
  • Instalação mais rápida, redução da taxa de erros
  • Seguro, vedado e resistente a vibrações

Visão geral das linhas de produtos

ecolink conhece as exigências próprias de cada ambiente.

A tecnologia de conexão ecolink da ifm foi desenvolvida especialmente para a utilização na automação industrial. Linhas de produtos comprovadas na indústria permitem a utilização perfeita nas mais diversas aplicações e setores, que vão desde conexões clássicas de sensores e atuadores até soluções especiais complexas.

Graças ao seu design robusto e à montagem simples sem necessidade de ferramentas, os cabos ecolink oferecem vantagens reais nas operações diária, garantindo conexões confiáveis mesmo em condições ambientais adversas, como vibração, umidade ou variações de temperatura.

ecolink é sinônimo de tecnologia de conexão industrial robusta. Com o desenvolvimento interno, os testes práticos e a adaptação consistente aos sensores da ifm, garantimos uma instalação segura e uma conexão duradoura e confiável, com alta qualidade.

Seleção de produtos

Resistência das variantes ecolink

EVC EBC EVF EBF EVM EVT EBT EVW EVCxxA ENCxxA
Materiais
Porca de conexão Latão niquelado Latão niquelado 1.4404 (aço inoxidável / 316L) 1.4404 (aço inoxidável / 316L) 1.4404 (aço inoxidável / 316L) 1.4404 (aço inoxidável / 316L) 1.4404 (aço inoxidável / 316L) Latão com revestimento antiaderente 1.4404 (aço inoxidável / 316L) Latão niquelado
Corpo TPU / PA PA PP / PA PA TPU PVC PA TPU TPU TPU
Cabo PUR PUR MPPE MPPE PUR PVC PVC PUR PUR PUR
Vedação FKM FKM EPDM EPDM FKM EPDM EPDM FKM FKM FKM
Resistências
Óleos e fluidos de refrigeração/lubrificação:
Hocut 5450
Colometa ecoM625
Hycut ET46
Honilo 989
Rivolta K.S.P. 204
OEST H-LP 68 / Actis X HLPD68
Névoa salina
Faíscas de soldagem
ATEX
Produtos de limpeza e desinfecção *

* (consulte a homologação da Ecolab disponível para download na página do produto)

Tipos de codificação

A ecolink abrange especificamente apenas as codificações de nossos sensores fabricados em nossas instalações. Por isso, a gama inclui a codificação Séries A, D e L, bem como conectores de válvula no formato de conexão DIN A. Outras variantes como as codificações B, C, T ou X, estão disponíveis como tecnologia de conexão fora da linha ecolink.

Versões ecolink M12

Codificação A, 5 polos

  • Aplicação típica: Sensores
  • Número de polos: 2 - 5
  • Dados técnicos típicos:
    • < 250 V AC
    • < 300 V DC
    • máx. 4 A

Codificação A, 8 polos

  • Aplicação típica: sensores
  • Número de polos: 6 – 8
  • Dados técnicos típicos:
    • < 60 V AC/DC
    • máx. 2 A

Codificação D

  • Aplicação típica: cabo de dados
  • Número de polos: 4
  • Dados técnicos típicos:
    • < 30 V AC
    • < 60 V DC
    • máx. 4 A
    • CAT 5e

Codificação L

  • Aplicação típica: alimentação de tensão
  • Número de polos: 4 + FE
  • Dados técnicos típicos:
    • < 50 V AC
    • < 63 V DC
    • máx. 16 A

Conector de válvula ecolink DIN A

  • Aplicação típica: válvula solenoide
  • Número de polos: 2 + 2 PE
  • Dados técnicos típicos:
    • < 24 V AC/DC
    • máx. 4 A

Versões ecolink M8

M8, 3 polos

  • Aplicação típica: sensores
  • Dados técnicos típicos:
    • < 50 V AC
    • < 60 V DC
    • máx. 3 A

M8, 4 polos

  • Aplicação típica: sensores
  • Dados técnicos típicos:
    • < 50 V AC
    • < 60 V DC
    • máx. 3 A

Outras tecnologias de conexão

Codificação B

  • Aplicação típica: Cabo de barramento
  • Número de polos: 4 ou 5
  • Dados técnicos típicos:
    • < 48 V AC
    • < 60 V DC
    • máx. 4 A

Codificação C

  • Aplicação típica: alimentação de tensão
  • Número de polos:
  • Dados técnicos típicos:
    • < 50 V AC
    • < 60 V DC
    • máx. 16 A

Codificação T

  • Aplicação típica: alimentação de tensão
  • Número de polos: 4
  • Dados técnicos típicos:
    • < 50 V AC
    • < 60 V DC
    • máx. 12 A

Codificação X

  • Aplicação típica: cabo de dados
  • Número de polos: 8
  • Dados técnicos típicos:
    • < 50 V AC
    • < 60 V DC
    • máx. 0,5 A
    • CAT6

Perguntas frequentes (FAQ)