- Novos produtos
- Tecnologia de conexão
- Distribuidor passivo com tecnologia ecolink Fast Connect
Distribuidor passivo com tecnologia ecolink Fast Connect
Modo de funcionamento
Os distribuidores centrais passivos com conexão M12 atuam na tecnologia de automação industrial como interfaces robustas e descentralizadas para conectar vários sensores e atuadores a um controlador central. Esses distribuidores não possuem uma eletrônica própria, mas sim transmitem sinais e alimentação de tensão de forma puramente mecânica e elétrica. Graças ao seu formato compacto e seus conectores M12 padronizados, permitem uma instalação rápida e sem erros diretamente na máquina ou na instalação.
Novidade: tecnologia ecolink Fast Connect
A nova tecnologia ecolink Fast Connect permite uma montagem especialmente fácil e rápida: em vez de perder tempo apertando a porca, basta pressionar brevemente o conector no módulo. Imediatamente é criada uma conexão segura, vedada e resistente a vibrações, sem qualquer trabalho adicional de montagem. Isso economiza tempo valioso, aumenta a segurança do processo e, naturalmente, é compatível com todas as conexões M12 em conformidade com a norma IEC 61076-2-101. A conexão é solta girando a porca.
Áreas de aplicação
As áreas de aplicação típicas na indústria de alimentos e bebidas são linhas de produção e envase, sistemas de transporte e máquinas destinadas a processar e embalar. Graças ao alto grau de proteção IP69, os dispositivos são resistentes à limpeza com água quente e de alta pressão, bem como a produtos de limpeza e desinfetantes agressivos. O invólucro feito com material adequado para o uso na indústria de alimentos permite a utilização direta em áreas sensíveis à higiene.