- Sensores de pressão de acordo com a aplicação
- Células de medição de pressão
Visão geral da tecnologia das células de medição de pressão ifm
Saiba quais tecnologias são utilizadas em cada sensor e quais vantagens e desvantagens oferecem.
| Cerâmica- capacitiva |
Transmissor de pressão | Extensômetros de aço inoxidável |
Piezo-resistiva | |
|---|---|---|---|---|
| Área de pressão | 100 mbar...600 bar | 1...400 bar | 6...600 bar | 1...10 bar |
| Resistência ao vácuo | -1 bar | -1 bar | -1 bar | -1 bar |
| Resistência à sobrecarga | ||||
| Robustez | ||||
| Estabilidade a longo prazo | ||||
| Precisão | ||||
| Tamanho do modelo | ||||
| Resistente contra | ||||
| Desvio devido ao torque | ||||
| Temperatura | ||||
| fluidos agressivos | ||||
| Preço | $$$ | $$$ | $$ | $ |
não disponível
apropriado sob determinadas condições
Estrutura e função da célula de medição cerâmica-capacitiva
Quando a pressão é aplicada, a distância entre a membrana e a base muda e, portanto, a capacitância entre os eletrodos. Esta mudança na capacitância é avaliada e depois processada em um sinal padrão da indústria.
O que torna a célula de medição especial
- Extremamente robusto, alta resistência à pressão e à pressão de ruptura
- Operação sem derivação durante mais de 100 milhões de ciclos de pressão
- Alta estabilidade a longo prazo e precisão de repetibilidade
- Célula de medição seca sem líquido de vedação de transmissor de pressão para uma alta confiabilidade do processo
Vantagens
- Resistente a picos de pressão dinâmicos e cavitação
- Resistente a fluidos agressivos e abrasivos
- Influência mínima de temperatura na célula de medição cerâmica
- A cerâmica não envelhece nem sofre fadiga
Desvantagens
- Instalação complexa da célula de medição no sensor, portanto o invólucro é grande e os custos são maiores
- Vedação necessária da célula de medição à conexão do processo
- Aplicações com gás acima de 25 bar possíveis somente de forma limitada
Produtos com célula de medição cerâmica-capacitiva
| Variante | Higiênico | Industrial | |
|---|---|---|---|
| Com display | PI | PE, PNxx9X | Ir para os sensores de pressão |
| Sem display | PM | PA, PX, PP, PL15 | |
| Com display analógico | PG17, PG27, PG28 | PG14, PG24 |
Estrutura e função da célula de medição com transmissor de pressão
Na tecnologia de vedação por transmissor de pressão, a pressão do processo não é aplicada diretamente ao sensor, mas é transmitida por meio de uma membrana atrás da qual há um líquido de enchimento. A própria membrana separa o fluido dos sensores no processo. A membrana é flexível e se deforma quando sofre pressão. Atrás da membrana há um líquido de enchimento especial (geralmente óleo) que transfere a pressão da membrana para o sensor de pressão.
O que torna a célula de medição especial
- Resistência a altas temperaturas
Vantagens
- Modelo pequeno e faceado possível
- Baixa suscetibilidade a mudanças de temperatura
Desvantagens
- Membrana sensível
- Picos de pressão podem causar danos irreparáveis.
- Se a membrana for danificada, o líquido do transmissor de pressão poderá escapar e contaminar o fluido.
- As membranas de metal podem sofrer corrosão
Produtos com célula de medição com transmissor de pressão
| Variante | Higiênico | Industrial | |
|---|---|---|---|
| Com display | PI22xx, PI23xx | Ir para os sensores de pressão | |
| Sem display | PL54 |
Estrutura e função da célula de medição em aço inoxidável com extensômetros
Nesta célula de medição, os extensômetros em forma de resistores são fixados na parte de trás da membrana de aço-inox e conectados para formar uma ponte de Wheatstone. Se for aplicada pressão na célula de medição, a membrana se deforma. Isto faz com que o sinal de saída do circuito da ponte mude proporcionalmente, o que é detectado pela eletrônica e convertido em um sinal de saída padrão da indústria.
O que torna a célula de medição especial
- Alta estabilidade a longo prazo
- Célula de medição totalmente soldada sem vedação
- Modelo pequeno, preço baixo
- Adequado para gases até 600 bar
Vantagens
- Rápido tempo de resposta inicial
- Alta pressão de ruptura
- Ideal para pedidos individuais e em grandes quantidades
Desvantagens
- É recomendado o uso de um elemento de amortecimento ou redutor em aplicações com pressões dinâmicas e cavitação!
Produtos com célula de medição em aço inoxidável
| Variante | Modelo | |
|---|---|---|
| Com display | PNxx7x > 100 bar | Ir para os sensores de pressão |
| Sem display | PT, PU, PV | |
| Com anéis de ajuste | PK |
Estrutura e função da célula de medição piezo-resistiva
O efeito piezo-resistivo descreve a mudança na resistência elétrica de um material devido à pressão ou tensão. Esta mudança na resistência é detectada por um circuito de ponte e convertida em um sinal de saída padrão da indústria.
O que torna a célula de medição especial
- Célula de medição resistente ao vácuo e aos contaminantes graças ao revestimento
- Adequado para sensores pneumáticos
Vantagens
- Pequeno elemento sensor
Desvantagens
- Adequada apenas para pneumática e gases inertes
Produtos com célula de medição piezo-resistiva
| Variante | Modelo | |
|---|---|---|
| Com display | PQS, PQC | Ir para os sensores de pressão |
| Sonda de imersão | PS |