- Novos produtos
- Sensores
- Sensores de inclinação dinâmicos com IO-Link
Sensores de inclinação dinâmicos com IO-Link
Os movimentos interferentes são filtrados
O sensor de inclinação dinâmico JBC oferece uma solução inovadora para medir os ângulos com precisão, mesmo na presença de interferências como a partida e a frenagem de veículos, além de vibrações e impactos. O dispositivo registra a aceleração e o movimento rotacional em três dimensões, além de dados de temperatura. Ao filtrar os movimentos interferentes, o filtro Kalman garante valores de inclinação precisos, mesmo em aplicações mais dinâmicas.
Parametrização fácil
A saída dos dados corrigidos é realizada via IO-Link e, dependendo da variante, por meio de dois pontos de comutação ou de duas saídas analógicas. Além disso, todos os dados brutos, inclusive a temperatura, podem ser lidos separadamente. As definições básicas do sensor também são feitas via IO-Link. Após a instalação, o valor do ângulo pode ser facilmente definido como zero usando uma superfície de aprendizagem indutiva sem a necessidade de software adicional.
Formato compacto, instalação simples
O invólucro de plástico leve e compacto do sensor permite instalá-lo facilmente, mesmo em locais com espaço limitado. Apesar de seu tamanho pequeno, o sensor é robusto o suficiente para resistir a influências externas. A fixação é feita com apenas dois parafusos, o que simplifica a instalação e garante uma montagem estável e sem vibrações. Um LED bem visível indica claramente o status atual do sensor.