- Novos produtos
- Monitoramento de condição
- Sensor de vibração para máquinas móveis
Sensor de vibração para máquinas móveis
Condição das máquinas móveis sempre sob controle
Seja desbalanceamento em lâminas rotativas de ferramentas de corte, cavitação ou corpos estranhos em bombas de drenagem móveis, impactos em componentes críticos: se esses eventos passarem despercebidos, podem causar danos de alto custo e longos períodos de parada.
Simples e informativo
O sensor de monitoramento de condições de 3 eixos VMB301 foi projetado para o uso em aplicações móveis e, graças à sua interface CANopen, pode ser perfeitamente integrado à rede do veículo e ao portfólio de sistemas da ifm. A resistência de barramento de 120 ohms integrada pode ser ativada ou desativada opcionalmente via CANopen. Isso reduz custos e aumenta a flexibilidade.
Monitoramento de condições abrangente
Uma vez integrado, o VMB301 transmite em tempo real um grande número de indicadores de condição comprovados: fadiga (v-RMS), atritos mecânicos (a-RMS), impactos (a-Peak), tensões mecânicas (d-Peak2Peak), desgaste estatístico do rolamento (crista) e temperatura da superfície. O inovador BearingScout™ para a análise de rolamentos e medição dinâmica de desbalanceamento completam a oferta do VMB301 como uma solução autônoma de monitoramento de condições para máquinas móveis.
Para o monitoramento remoto, os dados de condição e da máquina podem ser transmitidos via modem de rádio ao mobile IoT, a plataforma IIoT da ifm para máquinas móveis.