• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Novos produtos
  2. Sensores
  3. Transmissor de pressão pequeno com conector de válvula DIN integrado

Transmissor de pressão pequeno com conector de válvula DIN integrado

Troca rápida e simples

Apesar de haver diversas alternativas, em várias instalações, ainda é comum encontrar conectores de válvula para conectar os sensores. A partir de agora, a ifm oferece com a série PT50, sensores de pressão compactos com conector de válvula integrado. Deste modo, os sensores podem ser utilizados facilmente em instalações existentes e conectados à fiação disponível. Isto economiza tempo e custos.

Tecnologia comprovada e alto grau de proteção IP

Os sensores se caracterizam por sua célula de medição de película fina robusta e sem vedação num invólucro compacto com 19 mm de face a face. Com um conector de válvula apropriado (por exemplo, E30447), é alcançado o grau de proteção IP67. Isso oferece maior segurança funcional em comparação com os sensores IP65 convencionais do mercado com conector de válvula.