- Novos produtos
- Tecnologia de segurança
- Encoders de segurança para máquinas móveis
Encoders de segurança para máquinas móveis
Segurança para máquinas móveis
Seja em veículos municipais, veículos autônomos (AGV) na logística interna ou em AMR usados para o trabalho pesado em minas e portos; sempre que houver movimentação automática de veículos ou estruturas, a segurança permanente é essencial. O encoder de segurança ifm registra com precisão dados de posição, de ângulo e de velocidade de componentes móveis, como eixos, braços de guindaste ou caçambas basculantes. A partir dessas informações, é possível determinar com confiabilidade os ângulos de direção, giro e inclinação, bem como a altura de elevação atual. Graças à função “predefinição durante o movimento", também é possível realizar uma sincronização contínua da posição, por exemplo, por RFID.
A família de produtos foi ampliada com variantes com flange de eixo vazado direto sem acoplamento de estator e com flange servo para a montagem de acoplamentos externos ou cabos de tração.
Rápida integração, também em série
A redundância de sensores necessária para garantir uma operação segura já está integrada no encoder de segurança. Isso, juntamente com o automonitoramento contínuo do funcionamento seguro, foi testado e certificado pelo TÜV Rheinland. Uma novidade é um LED multicolorido na parte traseira do invólucro, que indica o status de operação segura. Além disso, o sensor está integrado à biblioteca SISTEMA. Isso reduz imensamente o tempo necessário para implementar e autorizar posteriormente a automação relacionada à segurança. O encoder de segurança possui também uma entrada CAN e uma saída CAN. Assim é possível conectar em série, vários encoders ou outros sensores compatíveis, o que torna a instalação de sensores de segurança eficiente e simples.
Comunicação perfeita com o controlador
A combinação com o controlador ifm reduz significativamente a complexidade de programação no CODESYS, pois a conexão perfeita do encoder ao controlador e a comunicação segura entre os dois produtos são garantidas por padrão.