• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Sensores de inclinação
  2. Sensores de inclinação dinâmicos
  3. Sensor de inclinação dinâmico com IO-Link

Sensores de inclinação dinâmicos JBC com IO-Link

Omnidirektional. Genial. Máximo desempenho em um modelo compacto.

Com os novos sensores de inclinação com compensação de aceleração da série JBC, você eleva a qualidade de sinal da sua aplicação a um novo patamar. Os sensores registram continuamente todas as acelerações e rotações em seis graus de liberdade (6DoF).
Um algoritmo avançado de fusão de sensores, baseado em um filtro Kalman detecta e compensa vibrações, impactos e movimentos rotacionais em tempo real.

O resultado: Somente os valores angulares realmente relevantes para rolagem e arfagem são emitidos com precisão e sem atraso garantindo máxima precisão, mesmo em condições dinâmicas.

O sensor de inclinação dinâmicos JBC em detalhes

As vantagens do produto JBC

Otimizado para a utilização em série
Modelo pequeno e robusto combinado com funcionalidade perfeita.

Reduz ao mínimo o trabalho de integração e instalação

  • Apenas dois parafusos de fixação
  • Superfície indutiva de programação por teach para "zerar" facilmente sem software

Calibração de fábrica para máxima precisão

  • Cada sensor é totalmente calibrado em toda a faixa de medição na fábrica
  • Desenvolvido para máxima precisão em todas as posições de montagem

Multifuncional graças à fusão de sensores

  • Interação espacial do sensor de aceleração e do giroscópio
  • Sem atrasos devido a filtros adicionais

Medição omnidirecional (6 DoF)

  • Os dados brutos de todos os eixos são usados como base para a fusão de sensores
  • Todos os dados brutos estão disponíveis separadamente

Aplicações

O sensor de inclinação dinâmico da série JBC é a solução perfeita para aplicações em movimento, com nivelamento, medição de ângulos e posicionamento.
Quando há pouco espaço disponível e o peso deve ser mínimo, mas não se pode comprometer o desempenho!

Empilhadeira

  • Monitoramento da inclinação do garfo e da estrutura de elevação durante o deslocamento
  • Prevenção de tombamento devido a carregamento incorreto

Mini escavadeira

  • Posicionamento preciso dos componentes da escavadeira no local, independentemente da posição da cabine do condutor
  • Limitação da posição inclinada da cabine do condutor ("proteção contra capotamento")

Plataforma elevatória

  • Alinhamento preciso e uniforme da plataforma, independentemente da superfície
  • Cálculo da altura de elevação com base nos valores de ângulo

Montagem do sensor JBC

As unidades de medição inerciais da série JBC podem ser montadas conforme necessário na aplicação, ou seja, tanto na horizontal ou quanto na vertical. Com base na respectiva posição final de montagem, os sensores emitem dois ângulos de inclinação compensados (guinada e rolagem). A orientação do sensor também pode ser ajustada livremente por meio da interface.

Integração flexível em um ecossistema existente

Perguntas frequentes sobre o JBC

Produtos

JBC234 JBC334
Orientação de montagem Vertical
"Montagem na parede"
Horizontal
"Montagem sobre a mesa"
Eixos de medição (internos) 6
3x aceleração + 3x taxa de rotação
Eixos de medição (ângulo) 2
rolagem + arfagem
Faixa de medição -90°... +90° (livremente utilizável em 360°)
Sinal de saída 2x saída de comutação / IO-Link
Montagem 2x parafuso de montagem TORX M4 (incluídos no fornecimento)
Funções adicionais • Diâmetro de instalação variável
• Inversão e troca dos eixos de medição
• Ajuste do ponto zero / programação por teach, pino 5 ou via interface
• Auxílio ao alinhamento por meio da correção do ângulo de guinada
• Modos de operação parametrizáveis (perfis de aplicação)
• Contador de horas de operação
• Memória de valores mínimos e máximos
• Dados brutos
(2x ângulos; 3x aceleração; 3x taxa de rotação; 1x temperatura)
• LED de status