- Novos produtos
- IO-Link
- Mestre IO-Link com multiprotocolo para soluções de automação escaláveis
Mestre IO-Link com multiprotocolo para soluções de automação escaláveis
Integração IO-Link a um novo nível de desempenho
Os mestres IO-Link pretos da AutomationLine representam uma nova geração de soluções de automação descentralizadas. Eles permitem uma comunicação IO-Link flexível e de alto desempenho com menor esforço de engenharia e conexão de barramento de campo flexível.
Robusto para a aplicação descentralizadas em campo
O invólucro de plástico reforçado com fibra de vidro e a placa de circuito impresso totalmente encapsulada garantem uma elevada resistência. Com grau de proteção IP67 e uma faixa de temperatura de -40 a 70 °C, os dispositivos são adequados para ambientes industriais exigentes.
Configuração I/O flexível
Graças à arquitetura otimizada do dispositivo, as 8 portas IO-Link podem ser configuradas e utilizadas na combinação desejada como 16 entradas ou saídas digitais. Cada porta suporta IO-Link da classe A e classe B e permite a comutação de cargas elevadas.
Alta capacidade de corrente para atuadores
Com uma capacidade de corrente de até 2 A por saída, os mestres IO-Link são especialmente adequados para aplicações com atuadores potentes. As áreas de aplicação típicas são a tecnologia de transporte e intralogística, por exemplo, para o controle direto de roletes motorizados, acionamentos de transporte, direcionadores ou batentes.
Fornecimento eficiente de energia e fácil conectividade
O conceito de massa comum (GND US = GND UA, sem separação galvânica) permite uma configuração de porta simples e flexível. As entradas são sempre fornecidas via US e as saídas via UA. Isso permite um conceito de dispositivo compacto e econômico. A função integrada de conexão em cadeia (daisy chain) permite alimentar facilmente vários mestres IO-Link com tensão e reduz significativamente a complexidade de cabeamento em campo.
Com multiprotocolo para conceitos de instalação flexíveis
Graças à interface de multiprotocolo integrada, os mestres IO-Link da AutomationLine podem ser facilmente integrados em diferentes arquiteturas de barramento de campo. Isso contribui para a padronização na construção de máquinas e instalações, reduz o número de variantes e diminui de forma sustentável o esforço de engenharia.