- Novos produtos
- IO-Link
- Módulo IO-Link analógico de configuração flexível
Módulo IO-Link analógico de configuração flexível
Cenários de aplicação análogos
O módulo IO-Link analógico combina a comprovada tecnologia analógica com a moderna comunicação IO-Link, criando uma ponte entre as instalações existentes e a automação digital. As aplicações típicas são a gestão de água e água residual, na qual os níveis de enchimento são registrados e as válvulas são reguladas automaticamente – tudo através de uma única porta. Também no resfriamento do servidor, o módulo permite o controle confiável da vazão, pressão e temperatura. Dessa forma, os sensores e atuadores analógicos existentes podem ser integrados de maneira simples e eficiente à infraestrutura IO-Link.
Modo de funcionamento
Quatro portas livremente configuráveis, cada qual com entrada e saída analógicas, permitem máxima flexibilidade. Através de um distribuidor em Y, o sensor e o atuador podem ser operados simultaneamente em uma porta, enquanto os sinais analógicos são facilmente integrados ao controlador através do IO-Link. Para aplicações higiênicas sensíveis, está disponível uma versão robusta para o setor alimentício com grau de proteção IP69, conectores fêmeas de aço inoxidável e material do invólucro adequado para a indústria de alimentos, pronto para o difícil dia a dia industrial.