• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Novos produtos
  2. IO-Link
  3. Módulos IO-Link AutomationLine com entradas e saídas digitais

Módulos IO-Link AutomationLine com entradas e saídas digitais

Sistema logístico

Entradas e saídas digitais flexíveis com conexão IO-Link

Os módulos AutomationLine possuem 8 portas, cada qual com dois canais. No AL2821 os canais podem ser configurados individualmente como entradas ou saídas e no AL2841 são usados exclusivamente como entradas digitais.

A conexão via IO-Link permite uma integração simples e compacta em arquiteturas de sistemas existentes.

Conceito básico de dispositivo com volume de dados otimizado

Graças ao foco direcionado aos principais dados de processo e de diagnóstico, os módulos AutomationLine são uma alternativa econômica aos módulos IO-Link dotados de funcionalidades mais abrangentes. São especialmente adequados para instalações e aplicações nas quais as funções básicas confiáveis são suficientes. A quantidade reduzida de dados simplifica o planejamento e diminui os custos de engenharia e do sistema.

Design robusto para aplicações descentralizadas em campo

Os módulos possuem um invólucro AutomationLine resistente que foi concebido para ser utilizado em ambientes industriais exigentes. Com grau de proteção IP67 e uma faixa de temperatura ampliada de -40...+70 °C, são ideais para a utilização contínua em campo.