- Novos produtos
- IO-Link
- Módulo de saída IO-Link para uma comutação segura e sem retroação
Módulo de saída IO-Link para uma comutação segura e sem retroação
Realização de tarefas de comutação descentralizadas com segurança
Com os novos módulos IO-Link de saída digital, a ifm oferece uma solução confiável para tarefas de comutação descentralizadas em aplicações de segurança. Os módulos foram desenvolvidos especialmente para aplicações nas quais é preciso comutar correntes elevadas e ao mesmo tempo manter o isolamento elétrico e a ausência de retroação.
Dois circuitos elétricos independentes por módulo
Cada módulo possui 16 saídas digitais, separadas galvanicamente em dois grupos. Isso permite que os atuadores sejam controlados de forma direcionada em dois circuitos elétricos independentes. Pode-se comutar até 4A por porta, sendo que a corrente total por módulo pode chegar a 16A.
Ligar(desligar) com segurança
A característica especial dos novos módulos é a ausência de retroação até o nível de desempenho d (categoria 3). Seu design especial permite excluir o erro teórico de uma saída ser alimentada com tensão, mesmo que a tensão de alimentação tenha sido desligada.
Diversas possibilidades de aplicação
Os módulos são utilizados onde quer que seja necessário comutar correntes elevadas e implementar funções de segurança, por exemplo, na automação industrial, na indústria automotiva, farmacêutica, química e alimentícia.
Para utilização em áreas higiênicas e úmidas, é oferecida uma variante com grau de proteção IP69.
Os módulos IO-Link oferecem uma maneira econômica de atender aos requisitos da diretiva de máquinas, sem comprometer a disponibilidade e a confiabilidade.