- Novos produtos
- Sensores
- Sensor de pressão PLG1/2 faceado frontalmente
Sensor de pressão PLG1/2 faceado frontalmente
Resistência a altas pressões e fluidos abrasivos
O transmissor de pressão compacto G1/2 do tipo PL é a opção ideal quando se trata de transportar fluidos altamente viscosos ou abrasivos como adesivos, colas ou selantes, sob pressão elevada e exata através de tubulações. O modelo faceado frontalmente não oferece espaço morto para a aderência de fluidos, impedindo efetivamente o entupimento da tubulação. O PL também se destaca por sua robustez em outras aplicações desafiadoras, como bombas, filtragem de água ou máquinas móveis.
Vedação frontal faceada ou comprimento de instalação mais curto
O conceito de vedação extremamente seguro do PL15, exclusivo da ifm, impede a entrada de fluidos líquidos como água ou pintura sob alta pressão na área roscada da conexão de medição, evitando depósitos, misturas com outros fluidos e possíveis contaminações no processo posterior.
O PL13 com conexão de processo curta e vedação plana é a opção ideal para a montagem em peças em T e adaptadores de montagem com dimensões padrão.
Sensor de pressão PF como alternativa com display
O sensor de pressão PF15 é uma alternativa ideal para aplicações com fluidos igualmente difíceis, nas quais os valores do processo devem ser visualizados na máquina e a parametrização deve ser realizada no próprio sensor.