• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Novos produtos
  2. Sensores
  3. Manômetro eletrônico com visualização por LED

Manômetro eletrônico com visualização por LED

Sensor de pressão testado e a aprovado combinado com um mostrador de manômetro inovador de LED

Os sensores de pressão da ifm se estabeleceram ao longo de muitos anos como uma solução confiável em diversas aplicações industriais. Agora, o manômetro eletrônico do tipo PG foi reprojetado e apresenta novos recursos melhorados.

O display de LED multicolorido permite uma visualização clara e inequívoca das faixas de pressão, dos pontos de comutação, dos valores mínimos e máximos e das curvas de tendência. Os ponteiros mecânicos, que são propensos a erros, foram substituídos por LEDs duráveis e bem visíveis. Esse avanço tecnológico garante maior clareza e confiabilidade.

Célula de medição cerâmica robusta para a máxima segurança

O sensor de pressão impressiona com sua célula de medição cerâmica extremamente robusta que resiste facilmente até mesmo a picos de pressão e sobrecargas extremas. Graças à sua alta resistência a fluidos abrasivos, oferece uma solução durável e confiável para aplicações exigentes.

IO-Link

Além das funções típicas, como parametrização e transmissão do valor do processo, o manômetro oferece outras informações e opções via IO-Link:

  • Otimização do display (luminosidade, cor, layout)
  • Memória mínima e máxima, contador