• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Novos produtos
  2. Sensores
  3. Sensor de pressão G1/2 faceado frontalmente e com display

Sensor de pressão G1/2 faceado frontalmente e com display

Water pumps

Célula de medição robusta, visualização do processo no local

O sensor de pressão G1/2 do tipo PF é sempre a escolha ideal em processos, nos quais fluidos altamente viscosos ou abrasivos são transportados sob pressão alta e exata através de tubulações e precisam ser submetidos a um monitoramento direto na instalação.

A célula de medição cerâmica é extremamente robusta e resistente a picos de pressão. O display giratório proporciona uma visão imediata do processo. Além disso, o PF15 pode ser parametrizado no local com a ajuda da operação por meio de três botões.

Vedação segura e faceada frontalmente

O modelo faceado frontalmente não oferece espaço morto para a aderência de fluidos, impedindo efetivamente o entupimento da tubulação. O conceito de vedação ifm extremamente seguro garante que fluidos líquidos, como água ou tintas, não penetrem na área roscada da conexão de medição, mesmo sob alta pressão. Assim, é impossível que os fluidos se acumulem nessa área, se misturem com os fluidos do processo posterior ou até mesmo os contaminem.

Sensor de pressão PL como alternativa sem display

Os sensores de pressão da série PL13 / PL15 são uma alternativa adequada para aplicações com fluidos igualmente desafiadores, nas quais não há necessidade de haver um display ou se fazer a parametrização no próprio sensor.