• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Novos produtos
  2. Sensores
  3. O sensor de ponto de orvalho sob pressão garante a qualidade do ar comprimido e reduz os custos de energia

O sensor de ponto de orvalho sob pressão garante a qualidade do ar comprimido e reduz os custos de energia

Ar comprimido seco e limpo

O monitoramento do ponto de orvalho sob pressão é um processo central nas tubulações e tanques de ar comprimido para garantir tanto a qualidade do ar como a segurança operacional. O ponto de orvalho sob pressão indica a temperatura na qual o vapor de água contido no ar comprimido se condensa sob pressão constante.

A umidade excessiva causa corrosão e, consequentemente, vazamentos, reduz a vida útil das instalações e prejudica o funcionamento dos dispositivos que funcionam com ar comprimido. Especialmente em setores sensíveis, como a indústria alimentícia e farmacêutica ou em controladores pneumáticos precisos, o ar comprimido seco é indispensável para processos sem erros e para garantir o cumprimento das normas.

Tratamento otimizado do ar comprimido

O novo sensor de ponto de orvalho sob pressão da ifm contribui de forma decisiva para o tratamento eficiente do ar comprimido. O sensor mede o ponto de orvalho sob pressão com alta precisão, sendo que quanto menor for esse valor, mais seco será o ar comprimido.

O monitoramento contínuo da qualidade do ar permite controlar os secadores de acordo com a necessidade. Isso evita o “excesso de secagem” desnecessário, economiza energia e reduz os custos.

O sensor não fornece diretamente o ar necessário, mas desempenha uma função de monitoramento. Ele garante que os componentes como secadores e outras peças do sistema, funcionem perfeitamente e detecta imediatamente quaisquer desvios, permitindo ao usuário reagir imediatamente. Em primeiro lugar, o sensor serve para monitorar a qualidade, mas também contribui indiretamente para evitar tempos de parada.