- Novos produtos
- Sensores
- Sensores de condutividade medem a partir de 0,04 µS/cm
Sensores de condutividade medem a partir de 0,04 µS/cm
Solução segura para uma constante qualidade do processo
Os sensores de condutividade LDL101 e LDL3x1 são a escolha ideal quando são exigidos os mais altos padrões de pureza da água, da qualidade do produto ou da segurança do processo.
Os sensores medem a condutividade a partir de 0,04 µS/cm, sendo que o LDL3x1 também indica o valor da resistência específica em MΩ. Isso os torna perfeitos para aplicações com água purificada em todas as etapas de tratamento. As áreas de aplicação típicas são a indústria de alimentos e bebidas, a fabricação de semicondutores, a indústria farmacêutica e a geração de energia.
Garantia de qualidade e monitoramento de condições
A alta resolução e a transmissão digital sem perdas via IO-Link, permitem uma análise contínua e precisa da qualidade da água garantindo processos estáveis perfeitos. Um aumento na condutividade ou uma diminuição na resistência específica pode indicar, por exemplo, a necessidade de manutenção dos filtros no processo de água ultrapura.
No monitoramento dos circuitos de resfriamento, os sensores detectam precocemente o aumento da mineralização da água, permitindo que medidas corretivas sejam tomadas antes que ocorram danos ao sistema de tubulação.