- Novos produtos
- Sensores
- Resultados confiáveis apesar do espaço limitado
Resultados confiáveis apesar do espaço limitado
Economia de espaço sem perda de desempenho
O transmissor de temperatura compacto foi desenvolvido especialmente para aplicações com espaço de instalação extremamente limitado e tubos de pequeno diâmetro. O invólucro de aço inoxidável é significativamente menor que os de transmissores convencionais e se encaixa facilmente mesmo em espaços de instalação muito limitados.
A ponta de medição compacta reduz o estreitamento dos tubos e, consequentemente, a resistência ao fluxo ao mínimo, o que representa uma vantagem decisiva no caso de tubos de pequeno diâmetro. Adaptadores especiais garantem a profundidade ideal de instalação nos tubos e permitem um posicionamento preciso do elemento de medição sem esforço mecânico adicional.
O sensor é complementado por funções de software modernas e um indicador de status bem visível através do domo LED. Com alta precisão de medição, grau de proteção IP69 e IO-Link, o sensor é uma solução potente para aplicações exigentes; desde instalações industriais compactas na indústria alimentícia até circuitos de resfriamento em centros de dados.