• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Sensores de análise
  2. Sensor de ponto de orvalho sob pressão LDH3

Sensor de ponto de orvalho sob pressão – medição do ponto de orvalho em aplicações com ar comprimido e gases inertes

Imagem do produto do sensor de ponto de orvalho sob pressão LDH313 mostra o conector elétrico M12 e a conexão de processo

O monitoramento do ponto de orvalho sob pressão é uma unidade de medida fundamental na tecnologia de ar comprimido e no uso de gases do processo, garantindo tanto a qualidade do ar quanto a segurança operacional. O ponto de orvalho sob pressão indica a temperatura na qual o vapor de água dissolvido no gás se condensa.

O condensado provoca corrosão, pode causar vazamentos, reduz a vida útil das instalações e pode afetar negativamente a qualidade do produto. Especialmente em setores sensíveis, como a indústria alimentícia e farmacêutica ou em controladores pneumáticos precisos, o ar seco do processo é indispensável para processos sem falhas e para garantir o cumprimento de normas.

O que é o ponto de orvalho sob pressão?

O ponto de orvalho sob pressão descreve a temperatura na qual o vapor de água contido no gás começa a se condensar. Como os gases sob pressão elevada conseguem absorver significativamente menos umidade do que em condições normais, eles atingem o estado de saturação mais rapidamente. Se a temperatura do processo cair abaixo do ponto de orvalho sob pressão, forma-se condensado. Esse comportamento pode ser comparado ao de uma esponja: só quando ele é comprimido ocorre liberação de água.
Sensores de ponto de orvalho sob pressão são usados para determinar exatamente esse valor-limite: a temperatura na qual se forma condensado à pressão existente. Como regra geral, vale o seguinte: quanto mais baixo for o ponto de orvalho sob pressão, menos vapor de água estará dissolvido no meio do processo e mais estável e seguro será o funcionamento do processo.

A medição do ponto de orvalho sob pressão é de grande importância, pois a água condensada no processo pode causar consequências graves:

  • Corrosão e ferrugem reduzem a vida útil e aumentam a necessidade de manutenção de instalações e sistemas de ar comprimido
  • Aumento do consumo de energia devido a vazamentos não detectados ou componentes ajustados incorretamente
  • Interrupção da produção e paradas devido a componentes pneumáticos bloqueados, por exemplo, quando partículas de ferrugem se soltam
  • Defeitos de qualidade no produto, por exemplo, bolhas em pinturas ou na fabricação de garrafas PET
  • Contaminação de produtos sensíveis por bactérias causadas pela umidade
  • Não conformidade com normas, por exemplo, a ISO 8573-1

O sensor de ponto de orvalho sob pressão em detalhes

Aplicações

Calculadora

A calculadora mostra como a umidade relativa do ar varia em função da temperatura e do ponto de orvalho sob pressão. Para simplificar, considera-se uma pressão de 7 bar. No entanto, esse valor pode variar na prática.
Em relação à pressão: quanto maior a pressão, menos umidade os gases conseguem absorver à mesma temperatura.
Como resultado, o ponto de orvalho sob pressão aumenta.

Visão geral do sistema de ar comprimido

Valor agregado graças ao IO-Link

Processos transparentes

Pelo IO-Link, além da temperatura do ponto de orvalho sob pressão, a temperatura do fluido também é transmitida ciclicamente como valor de processo.
Se o ponto de orvalho sob pressão ficar abaixo de 0 °Ctd, o sensor exibe o ponto de congelamento. A diferença no ponto de congelamento é que não ocorre a condensação de água do ar do processo, mas sim a formação de gelo na tubulação.

Transmissão de dados sem perdas com sistema de conexão sem blindagem

O IO-Link permite a transmissão de dados sem perdas, pois graças à comunicação digital, não há perdas de conversão e as influências externas, como por exemplo campos magnéticos, não afetam a transmissão de dados.

Parametrização flexível à distância ou diretamente na IHM

O sensor pode ser parametrizado de maneira rápida e fácil via IO-Link. As configurações também podem ser feitas remotamente ou durante o processo via IO-Link.
Substituição do dispositivo programada? Graças à cópia de segurança e restauração, os conjuntos de parâmetros são automaticamente armazenados em cópia de segurança e restaurados facilitando a substituição do dispositivo: basta apenas substituir o dispositivo.

Perguntas frequentes (FAQ)

Produtos