- Novos produtos
- Automação móvel
- Acesso remoto para máquinas móveis
Acesso remoto para máquinas móveis
Planejamento de manutenção à distância
A solução de acesso remoto "remoteConnect" da ifm permite que os usuários se conectem às máquinas remotamente via rede móvel, visualizem os dados da máquina e determinem as necessidades de manutenção atuais ou realizem uma análise específica dos danos.
A criptografia de ponta a ponta protege o canal de comunicação contra acesso não autorizado e permite uma transferência de dados segura.
Planejamento eficaz, menos tempo necessário
Com a utiiização do "remoteConnect", os usuários se beneficiam de processos de manutenção mais eficazes. As equipes de manutenção podem ser enviadas diretamente ao local com uma ordem de serviço específica e as peças de reposição adequadas. Isso reduz a quantidade o trabalho no local e o tempo necessário para a máquina entrar em operação novamente. No caso de adaptações de software, o tempo e os custos de deslocamento são completamente eliminados.
Retrofit simples, fácil manuseio
O gateway mobile IoT necessário para o acesso remoto pode ser facilmente conectado ao controlador da máquina. O uso de add-ons, que se integram perfeitamente ao mobile IoT também é muito fácil. Bastam apenas alguns cliques apara instalar o software e estabelecer a conexão com a máquina.